-
Обучение
Используйте PROFINET для работы с интеллектуальными устройствами
PROFINET соответствует требованиям ваших процессов
С помощью PROFINET пользователи смогут получить дополнительную ценную информацию о многопараметрических приборах. Для получения данных по массовому расходу, плотности, температуре, параметрам сумматора, диагностических и других данных используется только один кабель. Кроме того, благодаря ускоренному вводу в эксплуатацию можно добиться сокращения затрат на 40%. Время, затрачиваемое на идентификацию контура, интеграцию приборов и регулировку технологического контура, также может сократиться на 25%.
Каковы основные преимущества от использования Industrial Ethernet?
Для инженеров:
Максимальная эффективность проектирования и снижение затрат на интеграцию системы.
Минимальные временные затраты на ввод в эксплуатацию, например, за счет настройки всех приборов непосредственно из системы.
Для операторов и обслуживающего персонала:
Повышенная производительность, например, за счет получения более полных данных в реальном времени.
Усовершенствованное техобслуживание благодаря, например, прямому доступу к диагностическим данным прибора.
Основные особенности
Все приборы PROFINET от Endress+Hauser сертифицированы PI и являются взаимозаменяемыми.
Драйвер прибора (GSD) хранится непосредственно в приборе.
В системе управления в незашифрованном виде хранятся заданные модули и структурированная информация.
Прибор немедленно распознается в качестве узла сети.
Встроенный веб-сервер для диагностики и удаленного доступа.
Профилактическое обслуживание на основе надежных диагностических данным в соответствии с NAMUR NE 107.
Данные о запуске для автоматической настройки при замене прибора.
Преимущества
Веб-сервер:
Локальное управление без дополнительных программ для экономии времени.
Полный доступ к информации о приборе, данным диагностики и параметрам процесса.
Быстрая загрузка/выгрузка данных для технического и сервисного обслуживания..
Простота эксплуатации:
Простая концепция управления Endress+Hauser экономит время на настройку приборов.
Оптимальное удобство использования благодаря интуитивному меню быстрой установки параметров.
Структуры пользовательского меню и доступ к устройству.
Комплексные автоматизированные сети PROFINET

Масштабируемость в пределах предприятия.
Гибкая установка с использованием модульной концепции.
Бесперебойный доступ к данным.
Доступность информации о полевых приборах как на уровне производственных цехов, так и на уровне управления предприятием.
Защита инвестиций благодаря интеграции всех рабочих сетей.
Открытая система с PROFINET

Соответствие стандартам ГОСТ Р МЭК 61158 и ГОСТ Р МЭК 661784-2 обеспечивает целостную, открытую, стабильную и независимую от производителя базу для инвестиций.
Технология была проверена на практике более чем в 12 миллионах установленных по всему миру приборов.
Приборы PROFINET проходят испытания и сертификацию в независимых лабораториях, аккредитованных организацией пользователей PROFIBUS и PROFINET (PI).
Более подробную информацию см. на веб-сайте www.profinet.com
PROFINET преобразует данные приборов в ценную информацию
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
Загрузки
-
PROFINET take advantage of smart and connected devices
Take advantage of smart and connected devices with PROFINET. Transform your data into information.
Размер файла:
Имя файла: