Защитная гильза - это погружная смачиваемая часть датчика температуры. Защитные гильзы могут быть двух типов: сварные — выполненные из трубных заготовок и цельноточеные — выполненные из цельнометаллических заготовок с просверленным отверстием по всей длине.
Во многих случаях следует избегать прямого контакта датчика температуры со средой и необходимо обеспечить его защиту от сложных условий процесса. Кроме того, защитная гильза обеспечивает возможность демонтажа датчика температуры с целью замены или поверки без прерывания процесса или опорожнения резервуара.
You've viewed 8 of 32 products
Описание ассортимента
Широкий ассортимент защитных гильз и защитных трубок Endress+Hauser включает в себя::
- Резьбовые, приварные, фланцевые присоединения к процессу и компрессионные фитинги для областей применения
- Гигиенические защитные гильзы
- Сварные защитные гильзы
- Цельноточеные защитные гильзы
В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры
ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия
Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C, термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100 или PT1000. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.
ТП — термопары: принцип действия
Термопара - пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.
Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.
Преимущества
- Срок службы датчика температурыи увеличивается благодаря защите сенсора от механического и коррозионного воздействия процесса
- Возможна замена измерительной вставки без прерывания процесса
- Механическая устойчивость к давлению и воздействию потока