Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
HAW566 DIN rail surge protective device for installation in the control cabinet for power supply and communication signals with SIL and optional Ex approval
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Уровень технической готовности очень важен, так как даже кратковременные сбои производства могут привести к значительным финансовым потерям. Таким образом, необходимо обеспечить соответствующую защиту приборов, например от избыточного напряжения, а также высокую доступность запасных частей. Прямые и косвенные разряды молнии, а также коммутационные операции в процессе могут приводить к перегрузкам на линиях электроснабжения и связи, например в системах цифровой передачи данных.
Модельный ряд устройств защиты от избыточного напряжения
Ассортимент устройств для защиты от избыточного напряжения Endress+Hauser включает:
Устройство защиты от избыточного напряжения для монтажа на DIN-рейке
Устройство защиты от избыточного напряжения для полевого монтажа
Устройство защиты от избыточного напряжения для сигнальных кабелей
Устройство защиты от избыточного напряжения для линий связи цифровых шин
Устройство защиты от избыточного напряжения для линий питания
Устройства защиты от избыточного напряжения используются в основном для автоматизации процессов, а также в технологиях измерения и связи для химической, фармацевтической, пищевой промышленности, промышленной и муниципальной водоочистки и водоотведения.
Устройства для защиты от избыточного напряжения предохраняют электронные компоненты полевых приборов от повреждений. Устройство обеспечивает безопасное заземление кратковременного избыточного напряжения, возникающего в сигнальных кабелях (например, 4...20 мА), линиях связи цифровых шин (HART, PA, FF) и линиях питания. Функциональные возможности электрического элемента не ограничиваются, поскольку при использовании безимпедансного подключения блока защиты не возникает падения напряжения.
Преимущества
Дополнительно доступны устройства с сертификатами искробезопасности ATEX и SIL2
Для заказа доступно устройство защиты от перенапряжения для монтажа на DIN-рейке или полевого монтажа
Для заказа доступно устройство защиты от перенапряжения для линий питания, сигнальных кабелей и линий связи цифровых шин
Повышение производительности за счет полной совместимости устройства с электрическими элементами, вовлеченными в процесс автоматизации и технологии измерения
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .