Индикаторы сигналов предназначены для отображения, оценки и расчета измеряемых значений. Большие дисплеи обеспечивают удобочитаемость значений. Универсальные входы позволяют подключать сигналы тока, напряжения, термопары и термосопротивления. Индикаторы с питанием по токовой петле не требуют подключения источника питания, универсальны и подходят для использования в имеющихся измерительных схемах. Их можно легко установить во взрывобезопасных средах. Индикаторы с подключением к цифровой шине поддерживают все магистральные приборы и предназначены для вывода значений, передаваемых по шине.
You've viewed 8 of 32 products
Модельный ряд индикаторов сигналов и блоков управления
Ассортимент индикаторов сигналов и блоков управления Endress+Hauser включает:
- Индикаторы сигналов для панельного или полевого монтажа
- Индикаторы сигналов с питанием по токовой петле для непосредственной установки во взрывоопасных зонах
- Индикаторы цифровых сигналов HART для отображения до 4 значений в одном приборе
- Индикаторы сигналов с функцией контроля (отслеживание предельного значения, математические функции, перепад давления и линеаризация и т.д.)
- Индикаторы Fieldbus с интеграцией с системами цифровой передачи данных
Принцип действия: Индикаторы с питанием по токовой петле
Для таких индикаторов не требуется подключение питания, они универсальны и подходят для использования в имеющихся измерительных схемах 4...20 мА. Их можно легко установить во взрывобезопасных средах. Они используются в тех случаях, когда необходимо обеспечить высокую удобочитаемость значений, или если считывание показаний прибора затруднено вследствие условий монтажа. Благодаря высококонтрастному дисплею для вывода значений процесса в любых условиях окружающей среды показания этих индикаторов очень убедительны.
Принцип действия: индикаторы для цифровых шин
Эти индикаторы поддерживают все магистральные приборы и предназначены для вывода значений, передаваемых по шине.
Вариант исполнения для PROFIBUS® PA не имеет собственного адреса устройства и работает только в режиме прослушивания.
Индикаторы для FOUNDATION Fieldbus™ способны работать и в режиме прослушивания и в стандартном режиме с подключением функционального блока.
Принцип действия: индикаторы с функцией контроля
Индикаторы с функцией контроля объединяют несколько функций в одном устройстве:
- Активный барьер
- Индикатор
- Блок управления с реле
Эти функции в сочетании с исключительными дисплеями обеспечивают высокий уровень комфортности при работе и лучшую функциональность на объекте.
Преимущества
- Великолепное соотношение цены и производительности
- Ввод в эксплуатацию и управление: быстро, просто и удобно
- Дополнительная безопасность благодаря локальному отображению значений измеряемой величины
- Наличие международных сертификатов: Ex, морской сертификат GL (Германский Ллойд), SIL, WHG
- Простая и удобная интеграция в магистральные системы