Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Диапазон измеренияORP: –1 500 to 1 500 mV Application B • pH: 0 to 14 Application H • pH: 0 to 12
Рабочая температураApplication B and H: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TB: 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) Version TU, TP (pressurized reference): 0 to 140 ° C (32 to 284 ° F) (140 ° C (284 ° F) for sterilization only) maximum 100 ° C (212 ° F) in continuous operation due to increasing pressure drop at T> 100 ° C (212 ° F)
Рабочее давлениеApplication B: 0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute Application H: 0.8 to 7 bar (11.6 to 101,5 psi) absolute
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Более 30% всех измерений, связанных с контролем качества процессов, относятся к измерениям pH. Поэтому надежные датчики и преобразователи pH крайне важны для оптимизации производства и безопасности процессов. Мы предлагаем широкий ряд приборов для любых условий: стабильных процессов, процессов с быстро меняющимся составом продукта, вязких продуктов, взрывоопасных зон и гигиенических процессов. Чтобы ознакомиться с ассортиментом транзисторов ISFET, датчиков из эмали и стеклянных датчиков pH, преобразователей, арматуры и систем калибровки, нажмите кнопку.
Выбор подходящих электродов pH
Датчики и преобразователи pH используются во многих отраслях: химической, водоочистительной, пищевой, фармацевтической, энергетической, добывающей и нефтегазовой. Выбор датчика зависит от области применения. Выбирайте мембрану и эталонную систему датчика в зависимости от потребностей. Используйте датчики ISFET в тех случаях, когда разрушение стекла недопустимо или продукт содержит большое количество органических растворителей. Используйте датчики из эмали там, где требуется долгосрочная стабильность и низкая потребность в техническом обслуживании.
Значение pH жидкости может быть рассчитано на основе потенциометрического принципа измерения. В этом видеоролике показано, как работает этот принцип измерения.
Измерение pH со стеклянными электродами или электродами из эмали
Значение pH используется в качестве единицы измерения кислой или щелочной реакции жидкой среды. Чувствительный элемент стеклянного электрода – стеклянный пузырек – создает электрохимический потенциал в зависимости от значения pH в среде. Этот потенциал создают ионы водорода H+, проникающие через внешний слой мембраны, тогда как более крупные отрицательные ионы остаются в растворе.
Стеклянные датчики pH содержат внутренние эталонные электроды из Ag/AgCl. Значение pH рассчитывается из разницы потенциалов между эталонной системой и измерительной системой с помощью уравнения Нернста. Наши датчики и преобразователи pH гарантируют высокую точность измерений в широчайшем диапазоне значений pH!
Измерения электродами из эмали выполняются по тому же принципу, что и стеклянными электродами, но чувствительный элемент выполнен из эмали.
Значение pH измеряется с помощью ионоселективного полевого транзистора (ISFET). Он представляет собой простой транзистор с истоком и стоком, отделенными от базы полупроводником. На ней скапливаются ионы водорода. Полученный положительный заряд на внешней поверхности "отражается" на внутренней поверхности базы, на которой накапливается отрицательный заряд. Полупроводниковый канал становится проводящим. Чем больше ионов H+ скапливается на базе, тем сильнее ток между истоком и стоком.
Наши датчики и преобразователи pH отвечают всем требованиям: от базовых функций до многоканальных и многопараметрических измерений.
Мы предлагаем буферные растворы и эталоны для калибровки pH с максимальной точностью. Они производятся в нашей лаборатории постоянной калибровки, успешно прошедшей сложную аккредитацию DAkkS (немецкий орган аккредитации).
Различные типы электродов со всеми видами мембран и эталонных систем, от грязеотталкивающих тефлоновых (PTFE) мембран и высокочувствительных керамических мембран до открытых диафрагм, не подверженных загрязнениям.
Мы предлагаем измерительную арматуру для любых областей применения: для стационарной установки, погружную, проточную и выдвижную арматуру.
Автоматизированные системы для калибровки, регулировки и очистки гарантируют оптимальную производительность датчиков и преобразователей pH в химической и фармацевтической промышленности, а также в гигиенических процессах.
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Selection guide for pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications.
Точность работы точки измерения напрямую зависит от датчика. Наш опыт и возможности производственного оборудования позволяют предложить вам неизменно высокоточные и высококачественные датчики.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .