Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Liquiline CM442 — цифровой преобразователь для измерения pH, ОВП, проводимости, мутности и других параметров.

Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

Многопараметрический полевой прибор для любых отраслей с возможностью расширения

CM442
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

Область применения

Liquiline CM442 — цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. 1-/2-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системы интеграции, простоты управления и уменьшения требуемых запасов запасных частей. Преобразователь Liquiline CM442 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности. Технология Heartbeat помогает найти идеальный баланс между доступностью точки измерения и затратами на обслуживание.

Liquiline CM442 подходит для использования во всех областях применения:

  • Пищевая промышленность

  • Биологическая промышленность

  • Энергетическая промышленность

  • Водоподготовка/водоочистка

  • Химическая промышленность

Liquiline CM442 поддерживает следующие стандартные протоколы и интерфейсы связи:

  • 0/4...20 мА

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • Modbus TCP

  • PROFINET

  • EtherNet/IP

  • Веб-сервер

Преобразователь можно расширить с помощью модуля, сертификаты взрывозащиты которого (IECEx, ATEX и CSA) позволяют подключать датчики, установленные во взрывоопасных зонах.

Преимущества

  • Продуманная простота.
    Единый контроллер для всех параметров и областей применения, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, автоматическое распознавание датчиков, оперативное подключение предварительно откалиброванных датчиков Memosens по принципу «plug & play».

  • Высокая гибкость.
    Универсальные модули для всех параметров позволяют минимизировать склад запасных частей и легко расширять систему до 8 каналов в любое время.

  • Бесшовная системная интеграция.
    Уникальный набор стандартов связи обеспечивает подключение к любым распределенным системам управления.

  • Простой и безопасный ввод в эксплуатацию.
    Сохранение конфигурации на SD-карте позволяет быстро выполнять установку одинаковых приборов.

  • Дистанционный контроль процесса.
    Встроенный веб-сервер позволяет оператору удаленно просматривать данные диагностики, выполнять конфигурирование или получать доступ к параметрам приборов через любой веб-браузер, в том числе на смартфоне.

  • Высокая надежность, низкие затраты.
    Технология Heartbeat позволяет проводить техобслуживание исходя из состояния прибора, упрощает проверку всей точки измерения и помогает осуществлять меры по оптимизации.

Видео

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

  • Memosens logo
    Memosens 2.0: новый уровень передовой технологии датчиков

    Сделайте жизнь проще, повысьте безопасность процесса с внедрением цифровой технологии Memosens2.0.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products