Анализаторы и датчики содержания биогенных веществ контролируют выходные участки на очистных станциях, проверяют соответствие нормам и позволяют снизить платы за сброс. Они позволяют оптимизировать контроль аэрации и дозирование осадителей во время биологической очистки сточных вод, отслеживать процессы денитрификации для поставки питьевой, минеральной и технологической воды. Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать больше о колориметрических анализаторах, оптических датчиках и ионоселективных электродах для анализа содержания биогенных веществ.
You've viewed 8 of 32 products
Выбор анализаторов и датчиков биогенных веществ
Анализаторы и датчики биогенных веществ используются в сфере водоочистки и водоподготовки. Их выбор зависит от области применения. Датчики непрерывного действия для нитратов и аммония используются для быстрого измерения тренда в целях проведения своевременного и точного контроля процесса. Колориметрические анализаторы содержания аммония, нитритов, фосфатов и общего фосфора используются для проведения высокоточного анализа критических контрольных точек для установления их соответствия предельно допустимым значениям, установленным природоохранными органами.
Анализ содержания биогенных веществ с помощью колориметрии
Для "окраски" анализируемого вещества в пробу с водой добавляются реагенты. Интенсивность цвета измеряется фотометрически на основании того, что вещества поглощают свет с волной определенной длины. Поглощение пропорционально концентрации окрашенного вещества, которая определяется по готовым кривым калибровки. Некоторые вещества находятся в некорректной химической форме, и цветовой реакции не происходит. Поэтому они требуют подготовки путем добавления определенного реагента при нагревании.
Анализ содержания биогенных веществ с помощью оптических датчиков
В основе этого метода лежит поглощение ионами нитратов УФ-излучения в диапазоне приблизительно 190...230 нм. УФ-излучение от импульсной лампы передается через среду. Луч разделяется и направляется на два приемника с фильтрами. Один из них определяет интенсивность света по длине волны для измерения, а второй — по длине эталонной волны. Пропорция между двумя измерениями используется как результат измерения и преобразуется в концентрацию нитратов по готовой кривой калибровки.
Анализ содержания биогенных веществ с ионоселективными датчиками (ISE)
Внутри ионоселективного электрода (ISE) расположена мембрана, имеющая селективные свойства по отношению к измеряемому типу ионов. На этой мембране находятся ионофоры. Они способствуют выборочному прохождению ионов внутрь ионоселективных электродов. В результате перепада зарядов создается электрохимический потенциал. Этот потенциал измеряется по эталонному электроду с постоянным потенциалом. Это значение пропорционально концентрации ионов и не зависит от цвета и мутности среды.
Преимущества
- Промышленные анализаторы и датчики содержания биогенных веществ отвечают всем требованиям в любых условиях, от быстрых поточных измерений до онлайн-анализа на соответствие нормативным предписаниям.
- Наши анализаторы используют стандартные методы колориметрии, которые можно сравнивать с лабораторными измерениями: - Аммонийные реагенты: метод индофеноловый синий
- Фосфатные реагенты: метод молибдена синего или молибдата ванадата (желтый) - Нитритные реагенты: нафтиламиновый метод - Все реагенты поставляются в готовом виде и с достаточным сроком хранения. Они полностью соответствуют применимым инструкциям по безопасному обращению с материалом.
- Наши системы подготовки проб обеспечивают надежность подготовки проб на всех этапах водоочистки. Они снабжены функцией автоматической обратной очистки водой, воздухом или очистителем.
- К анализаторам Liquiline System CA80 можно подключать до четырех датчиков Memosens, что позволяет получить более подробный обзор процесса без привлечения дополнительного измерительного оборудования.