Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Шлюзы и модемы, быстрый и простой доступ к данным сетей и полевых приборов
Шлюзы и модемы — системные компоненты, которые предоставляют простой доступ к данным полевых приборов и сетей. Модем обеспечивает преобразование протокола, например, HART/USB или FF/Bluetooth, и используется с ручным программатором или компьютером. Шлюз обеспечивает точку параллельного доступа к сети, например, для ПО по конфигурированию приборов (FieldCare). В дополнение к преобразованию протоколов шлюзы предлагают и другие функции, например, мониторинг состояния сетей и приборов, данные которого можно просмотреть с помощью стандартного веб-браузера.
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Fieldgate SFG500 и карта памяти Fieldgate Module SFM500 комплексно используются для обеспечения расширенного мониторинга состояния интеллектуальных приборов в сети PROFIBUS.
Типичная архитектура шлюза (Fieldgate SFG500)
Принцип работы
Модемы и шлюзы выполняют преобразование протоколов, что позволяет ПО на компьютерах или ручных программаторах обмениваться данными с полевыми приборами напрямую. Модем обеспечивает подключение "точка-точка": на одной стороне полевой прибор, а на другой, в зависимости от модема, компьютерный USB-порт или интерфейс беспроводной связи Bluetooth. Шлюз — это системный компонент, который подключает порт Ethernet компьютера к любому прибору Fieldbus в сети. Доступ к прибору контролирует ПО для конфигурирования устройств или веб-браузер на компьютере.
Преимущества
Простое подключение к приборам на месте эксплуатации
Быстрый и простой ввод полевых приборов в эксплуатацию
Мониторинг статуса приборов и сетей (шлюзы)
Обзорная диагностика прибора по стандартам NAMUR NE 107 (шлюзы)
Удаленный мониторинг и техобслуживание через веб-браузер (шлюзы)
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .