Измерение содержания растворенного кислорода необходимо для контроля качества и управления различными процессами: контроля аэрации, ферментации. Мы предлагаем приборы для точного и надежного анализа содержания кислорода во всех диапазонах измерения: от следовых до высоких концентраций, – и в любых условиях: в гигиенических процессах или во взрывоопасных зонах. Ознакомьтесь с широким ассортиментом датчиков и преобразователей кислорода и нажмите кнопку ниже.
You've viewed 8 of 32 products
Выбор подходящего датчика кислорода
Датчики и преобразователи кислорода используются во многих процессах, таких как водоочистка и водоподготовка, процессы химической, энергетической, биохимической, пищевой промышленности и рыбоводства. Выбор датчика зависит от предпочтений: амперометрические датчики используются для точных измерений в широком диапазоне – от следовых до высоких концентраций кислорода. Однако они требуют регулярного техобслуживания. Преимущество оптических датчиков – быстрый доступ к стабильным результатам измерений и низкая потребность в обслуживании.
Измерение содержания кислорода амперометрическими датчиками
Амперометрический датчик состоит из катода и анода. Они погружены в электролитическую жидкость в общей камере, и на оба электрода подается напряжение постоянного тока. Кислород проникает из среды в электролит через мембрану и генерирует ток на катоде. Анод поддерживает работу системы посредством эквивалентной химической реакции. Полученный ток пропорционален парциальному давлению кислорода в среде.
Измерение содержания кислорода оптическими датчиками
Оптические датчики кислорода используют метод тушения флуоресценции и состоят из светодиода, фотодиода и перегородки, покрытой проницаемой для кислорода пленкой. Пленка содержит молекулы маркера, который возбуждается зелёным светом и излучает темно-красный флуоресцентный свет. Молекулы кислорода присоединяются к молекулам маркера и ослабляют (гасят) флуоресцентное излучение. Затем фотодиод определяет интенсивность света, которая отражает парциальное давление кислорода в среде.
Компенсация старения электрода или светодиода
Со временем каждый датчик кислорода подвергается старению, что приводит к дрейфу измерений:
- Анод амперометрического датчика может быть покрыт слоем бромида серебра для снижения действующего напряжения.
- Интенсивность измерительного светодиода оптического датчика может снизиться.
Чтобы снизить влияние фактора старения мы предлагаем амперометрические датчики с дополнительным эталонным электродом и оптические датчики с эталонным светодиодом. Таким образом, датчики Endress+Hauser обеспечивают надежные и точные результаты в течение долгого времени.
Преимущества
- Датчики и преобразователи кислорода Endress+Hauser отвечают всем требованиям: от базовых функций до многоканальных и многопараметрических измерений.
- Эти преобразователи обрабатывают сигналы от каждого датчика кислорода и отображают результат в необходимом формате: парциальное давление кислорода, концентрация кислорода или процент насыщения кислородом.
- Датчики растворенного кислорода можно устанавливать в открытых каналах и бассейнах или трубопроводах и закрытых резервуарах, что обеспечивает максимальную гибкость применения.
- Широкий выбор измерительной арматуры для любых областей применения: для стационарной установки, погружная, проточная и выдвижная арматуры.
- Простые в использовании эталоны для калибровки помогают в регулировке, калибровке и поверке датчиков кислорода, а также определении нулевой точки каждого датчика.