Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Преимущества накладных расходомеров в производственных процессах
Неинвазивное измерение расхода даже в ограниченном пространстве с помощью накладных расходомеров Proline Prosonic Flow W 400 и Prosonic Flow P 500
Надежность результатов измерений, отсутствие прерывания процесса
Ультразвуковые накладные расходомеры являются идеальным решением, когда прерывание технологического процесса или потеря давления недопустимы, но при этом требуется надежное измерение расхода. В зависимости от поставленных задач идеальным выбором станет прибор Proline Prosonic Flow W 400 или P 500. Для обеих моделей предусмотрен «неинвазивный» монтаж на внешней стороне трубы, обе требуют минимального количества входных соединений и не подвержены воздействию агрессивных жидкостей. Не требующие обслуживания соединительные муфты обеспечивают стабильность измерений на протяжении всего срока эксплуатации расходомера.
Измерение расхода с помощью двух комплектов расходомеров и функции FlowDC
Установка накладного расходомера на трубе DN 2000 (80") на гидроэлектростанции
Принцип ультразвукового измерения расхода
Измерение расхода с помощью двух комплектов расходомеров и функции FlowDC
Установка накладного расходомера на трубе DN 2000 (80") на гидроэлектростанции
Принцип ультразвукового измерения расхода
Идеальное решение для поставленных задач
Хотите узнать подробные характеристики и основные преимущества наших ультразвуковых накладных расходомеров, чтобы найти идеальный вариант с учетом ваших требований? На следующих страницах представлена подробная информация об ультразвуковых накладных расходомерах нашего производства с разбивкой на базовые (например, контроль качества воды) и сложные (например, измерение показателей жидких углеводородов) сферы применения.
Неинвазивные расходомеры для базового применения
Зажимное крепление (накладная конфигурация) с усовершенствованием для базового применения: Преимущества системы FlowDC позволяют максимально свободно планировать точки измерения, а технология Heartbeat обеспечивает непрерывную прозрачность процесса.
Зажимное крепление с особой прочностью для комплексных задач: Преимущества высокотемпературных датчиков (до 550 °C / 1022 °F) и измерения жидких углеводородов.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .