Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Погрешностькласс 2 согласно ГОСТ Р МЭК 60584 ASTM E230 и ANSI MC 96.1 IEC/класс A IEC/класс AA
Время откликав зависимости от конфигурации: ТП: t50 = 2 с t90 = 5 с ТС: t50 = 0,8с t90 = 2с
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 200 бар (2900 psi)
Диапазон рабочих температурТип K: -270 °C ...1.100 °C Тип J: -210 °C ...760 °C Тип N: -270 °C …1100 °C Pt100 WW; 3мм; 316L; -200...600oC Pt100 WW; 6мм; 316L; -200...600oC Pt100 TF; 3мм; 316L; -50…400oC Pt100 TF; 6мм; 316L; -50…400oC Pt100 StrongSens; 6мм; 316L; -50…500oC
Максимальная длина по запросудо 30000,00 мм (1181'')
Погрешностькласс 1 согласно ГОСТ Р МЭК 60584 Класс Специальный ASTM E230 и ANSI MC 96.1 IEC60751 Класс A IEC60751 Класс AА
Время откликав зависимости от конфигурации: TП: t50 = 21 с t90 = 52 с ТС: t50 = 42 с t90 = 108 с
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 240 бар (3481 psi)
Диапазон рабочих температурТип K: -270 °C ...1.100 °C Тип J: -210 °C ...760 °C Тип N: -270 °C …1100 °C Pt100 WW; 3мм; 316L; -200...600oC Pt100 TF; 3мм; 316L; -50…400oC
Максимальная длина по запросудо 15.000,00 мм (590'')
Погрешностькласс 1 согласно ГОСТ Р МЭК 60584 Класс Специальный ASTM E230 и ANSI MC 96.1 IEC60751 Класс A IEC60751 Класс AА
Время откликав зависимости от конфигурации: TП: t50 = 21 с t90 = 52 с ТС: t50 = 42 с t90 = 108 с
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 240 бар (3481 psi)
Диапазон рабочих температурТип K: -270 °C ...1.100 °C Тип J: -210 °C ...760 °C Тип N: -270 °C …1100 °C Pt100 WW; 3мм; 316L; -200...600oC Pt100 TF; 3мм; 316L; -50…400oC
Максимальная длина по запросудо 15 000,00 мм (590'')
Погрешностькласс 2 по ГОСТ Р МЭК 60584 ASTM E230 и ANSI MC 96.1
Время откликаt50 = 3 с t90 = 9 с
Макс. рабочее давление (статическое)при 20 °C: 90 бар (1305 psi)
Диапазон рабочих температурТип K: -270 °C ...1.100 °C Тип J: -210 °C ...760 °C Тип N: -270 °C …1100 °C Тип E: -40 °C …870 °C
Максимальная длина по запросудо 13.000,00 мм (511,81'')
Multipoint thermometers
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
Multipoint assemblies with RTD and thermocouple sensors allow for reliable temperature measurement and safe operation in critical applications, ranging from low to high pressure process reactors as well as for storage tanks. Our standardized and engineered products are designed to customer specifications and provide detailed temperature profiles for optimized process control, increasing plant availability, efficiency and safety. Material selection, mechanical design, heat treatments and construction technics are state-of-the-art in terms of product optimization.
Portfolio description
3D-customizable, flexible sensors (with or without thermowell) – MultiSens Flex
Linear sensor array (with main thermowell) – MultiSens Linear
Linear sensor array (on a rope or in a conduit) – MultiSens Bundle
Excellence in instrumentation, services and project support
Reliable multipoint sensors for vessel temperature monitoring
Multipoint temperature assembly for hydrocarbon processing
Custom-engineered temperature solutions
Excellence in instrumentation, services and project support
Reliable multipoint sensors for vessel temperature monitoring
Multipoint temperature assembly for hydrocarbon processing
Diagnostic capabilities
iTHERM MultiSens Flex, Linear and Bundle multipoint temperature assemblies are available with a unique and innovative diagnostic chamber, providing additional safety and valuable process information to enable predictive maintenance. It is available in two design configurations: basic or advanced.
In addition to containing potential and hazardous process leakage, diagnostic chambers are equipped to provide valuable additional process data which can be used to analyze leakage events and plan timely counter-measures or predictive maintenance and lifecycle activities. A flexible design with replaceable parts for configurations with or without thermowells increases maintenance flexibility and ultimately reduces plant downtime.
Benefits
Measuring systems designed for the individual application
Straight or 3-dimensional temperature profile measurement for reactors and vessels
Design and material selection for high process temperatures and pressures as well as corrosive media
Measurement and recording of a temperature profile for control of the process in the reactor or storage conditions in tanks and silos
Shortest response time enabled by state-of-the-art sensor technology
Easily configurable and globally available
Coverage of all key applications in the oil & gas, chemical, food & beverage, petrochemical industries
Increased safety thanks to a diagnostic chamber able to contain the process in the event of leakages through the primary seals
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .