Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Первый одноразовый расходомер для биотехнологических приложений с высокими эксплуатационными характеристиками, соответствием cGMP и поддерживающий до 4 входов/выходов
Макс. погрешность измеренияМассовый расход (жидкость): ±0,10 % Объемный расход (жидкость): ±0,10 % Массовый расход (газ, только тантал): ±0,50 % Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³
Диапазон измерения0...1000 кг/ч
Диапазон температур продуктаТантал: –50...+150 °C (–58...+302 °F) Цирконий: –50...+205 °C (–58...+401 °F)
Макс. рабочее давлениеPN 40, класс 300, 10K, 400 бар (5800 psi)
Кориолисовые расходомеры имеют широкий спектр промышленных применений: они используется в химической, нефтехимической, нефтегазовой, пищевой отраслях и — что не менее важно — в системах коммерческого учета. С помощью кориолисовых расходомеров можно измерять практически любые жидкости: чистящие реагенты, растворители, углеводороды, сырую нефть, растительные масла, животные жиры, силиконовые масла, спирты, фруктовые растворы, зубная паста, уксус, кетчуп, майонез, газы и сжиженные газы.
Одновременное измерение массового расхода, плотности и температуры открывает новые области применения для обеспечения безопасности технологического процесса и контроля качества измеряемого продукта. На основе значений, измеряемых напрямую, можно выполнять вычисления следующих параметров:
Объемный расход
Содержание твердых частиц в жидкости
Концентрация в многофазных средах
Значения плотности в специальных единицах измерения: приведенная плотность, градусы Брикса, градусы Боме, градусы API, градусы Боллинга, градусы Плато и т.д.
Кориолисовый принцип измерения расхода
Proline 300/500 — технология измерения расхода для будущего
Работа с расходомером - это просто
Принцип измерения расхода на основе силы Кориолиса
В Кориолисовых расходомерах с одной или двумя измерительными трубками создаются осцилляции. Когда среда протекает через измерительные трубки, на осцилляции трубок налагается дополнительное влияние со стороны рабочей среды вследствие ее инерции. Датчики на входном и выходном концах регистрируют результирующий сдвиг фаз в геометрии колеблющихся трубок. Сдвиг фаз позволяет напрямую измерить массовый расход.
Кроме того, плотность среды также можно определить на основе частоты колебаний самих измерительных трубок. Температура измерительной трубки также регистрируется для компенсации температурного влияния. Температура процесса также доступна для выходного сигнала.
Преимущества
Универсальное измерение расхода жидкостей и газов
Многопараметрическое измерение — одновременное измерение массового расхода, плотности, температуры и вязкости
Высокая точность измерения: стандартно ±0,1% ИЗМ, дополнительно: ±0,05% ИЗМ (PremiumCal)
Принцип измерения не зависит от физических свойств измеряемой среды и профиля потока
Прямые участки до и после расходомера не требуются
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .