Краткие характеристики
-
Мин. плотность измеряемого продукта
no limitations
Область применения
Liquicap FTZ61 — компактный детектор пены, основанный на емкостном измерении, который надежно определяет уровень пены в непроводящих емкостях, например, из пластика или стекла, в частности в одноразовых пакетах для клеточных культур. Благодаря самоклеящемуся датчику FZZ61, который легко крепится к наружной стороне пакета без контакта со средой, дуэт датчика и преобразователя предлагает неинвазивное решение для обнаружения пены.
Разработанный для одноразовых биореакторов, прибор Liquicap FTZ61 отлично справляется с обнаружением пены во время критических процессов ферментации в фармацевтическом производстве. Это позволяет оптимизировать эффективность производства партий и обеспечивает качество изделий, одновременно снижая риски загрязнения.
Преимущества
Бесконтактное измерение: Устраняет риск загрязнения и затраты на очистку, обеспечивая безопасность и экономическую эффективность.
Самоклеящийся одноразовый датчик: Простая установка и снятие датчика оптимизируют процесс и обеспечивают дополнительное удобство.
Надежная емкостная технология: Отсутствие необходимости в обширной проверке обеспечивает быстрое внедрение и надежность системы.
Безопасное обнаружение пены: Снижение рисков путем контроля за использованием антипенных агентов и повышение безопасности процесса и качества продукции.
Компактная конструкция: Идеально подходит для областей применения в условиях ограниченного пространства, обеспечивая гибкость в настройке одноразовых систем биообработки.
Измерение пены для различных назначений: Возможность измерения различных видов пены, обеспечивая адаптируемость к различным областям применения
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquicap FTZ61
Transmitter for foam detection in single-use bioreactors
EN RU 17/01/202502/05/2024Язык:
Английский
Версия:
17/01/2025
Размер файла:
888.5 KB
Имя файла:
BA02352DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
Stick on and measure
foam detection in single-use bioreactors with Liquicap FTZ61
Язык:
Английский
Версия:
19/07/2024
Размер файла:
997.3 KB
Имя файла:
Liquicap_FTZ61_IN01337FEN_0124_eBrochure.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
Stick on and measure
foam detection in single-use bioreactors
with Liquicap FTZ61 and sensor FZZ61Язык:
Немецкий
Версия:
06/08/2024
Размер файла:
1000.4 KB
Имя файла:
Liquicap_FTZ61_IN01337FDE_0124_eBrochure.pdf
-
-
-
Декларация соответствия требованиям ЕС
Product family: Liquicap M
Product root: FTZ61-
Declaration number: EU_01175_01.24EN RU 11/07/2024Язык:
Английский
Версия:
11/07/2024
Размер файла:
282.8 KB
Имя файла:
EU_01175_01.24.pdf
-
-
-
Безопасность изделия, эксплуатируемого в обычном месте
Product family: Liquicap M
Product root: FTZ61-
Region: Canada
Approval agency: CSAЯзык:
Английский
Версия:
29/05/2024
Размер файла:
118.5 KB
Имя файла:
CSA80207401_FD-FTZ61_ZE000.pdf
-