Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Решения WirelessHART

Решения WirelessHART, экономически выгодная интеграция подвижных, изменяющихся и удаленных точек измерения

Решения WirelessHART

WirelessHART — необычайно гибкий способ интеграции точек измерения в системы мониторинга. Эту технологию можно использовать в постоянно расширяющихся системах, например, в продвигающихся скважинах или в оборудовании с подвижными и вращающимися деталями. Поскольку системы являются самоорганизующимися, на настройку, интеграцию и ввод в эксплуатацию требуется минимум времени. Адаптер Endress+Hauser позволяет быстро внедрять технологию связи WirelessHART в существующие приборы на 4...20 мА.

5 Продукты
Фильтр X icon

Продукт постепенно снимается с производства

Постепенно прекращать Статус продукта

Доступны новые альтернативы

Преемник

Руководство по поэтапному выводу

Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.

Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).

Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.

Статус продукта

Корень продукта SWG70
Имя Шлюз WirelessHART SWG70
Статус продукта In phase out
Дата прекращения использования 12/2022
Остановка заказа 12/2025
Запасной датчик до not applicable
Калибровка до not applicable
Наличие запасных частей not applicable
Ремонт до not applicable
Новая альтернатива SWG50
Рекомендации по техническому обслуживанию

Решения WirelessHART

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Принцип работы

В систему WirelessHART входит шлюз, который подключается к системе мониторинга, и до 250 полевых приборов WirelessHART. Адаптер Endress+Hauser позволяет подключать к беспроводной сети любой прибор с технологией HART или
прибор с выходным сигналом 4...20 мА, как это делают модули вывода данных приборов. Приборы через равные промежутки времени передают значения измеряемых величин в шлюз, который собирает их и предоставляет подключенному приложению. Для конфигурирования сети можно использовать ПО для настройки приборов FieldCare.

Преимущества

  • Быстрая и гибкая установка
  • Подходит для подвижного и вращающегося заводского оборудования
  • Подходит для сменных и мобильных установок
  • Устраняет препятствия и интегрирует труднодоступные точки измерения
  • Обновление прежней технологии