Экономичность, компактность, надежность, простота в монтаже и эксплуатации – вот требования, предъявляемые к современной измерительной технике в любых отраслях промышленности. Предельные сигнализаторы температуры полностью соответствуют этим требованиям. Разработаны для надежного измерения и мониторинга температуры процессов; несколько вариантов исполнения: с одним или двумя переключающими выходами, а также с одним переключающим выходом и одним стандартизированным аналоговым выходом 4/20мА. Наличие разнообразных гигиенических присоединений к процессу обеспечивает универсальность применения.
You've viewed 8 of 32 products
Модельный ряд приборов
Линейка предельных сигнализаторов температуры Endress+Hauser включает в себя:
- Предельные сигнализаторы с преобразователем и дисплеем
- Большое количество различных присоединений к процессу (clamp, приварные адаптеры, APV Inline, Varivent, Ingold, компрессионные фитинги, молочные гайки и т.д.)
- Датчики с наименьшим временем отклика (t90с: 2 с) для оптимального контроля температуры процесса
В автоматизации процессов стандартными являются два принципа измерения температуры:
ТС — термопреобразователи сопротивления: принцип действия
Принцип действия термопреобразователей сопротивления основан на изменении электрического сопротивления при изменении температуры. Благодаря высокой точности и долговременной стабильности в диапазоне -200…+600°C термопреобразователи сопротивления идеально подходят для промышленных измерений температуры. Чаще всего в термопреобразователях сопротивления используется чувствительный элемент Pt100. Термопреобразователи сопротивления производства Endress+Hauser соответствуют классу допуска A по стандарту МЭК 60751.
ТП — термопары: принцип действия
Термопара - пара проводников из различных материалов, соединенных на одном конце. Принцип действия основан на эффекте Зеебека: между соединенными проводниками имеется контактная разность потенциалов. Используя так называемые справочные таблицы для термопар (см. МЭК 60584), можно вывести значения температуры на "горячем" (измерительном) спае.
Термопары предназначены для измерения температуры в диапазоне -40…+1800°C. Они идеально подходят для высокотемпературных измерений расплавов металлов, футеровок печей, дымовых газов и пр. Преимущества термопар: высокое быстродействие и вибростойкость.
Преимущества
- Встроенная электроника переключения для мониторинга и контроля процесса
- Датчики температуры, обладающие долговременной стабильностью
- Высокая точность в общем диапазоне температур окружающей среды и малое время отклика
- Программируемый с помощью ПК