Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Макс. погрешность измеренияОбъемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (опция): ±0.65 % Объемный расход (пар, газ): ±1.00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измеренияЖидкость: 0,076...2100 м³/ч (0,045...1300 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,39...28 000 м³/ч (0,23...17000 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Диапазон температур продуктаСтандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F) Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F)
Макс. погрешность измеренияОбъемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1,00 % Массовый расход (жидкость): ±0,85% Массовый расход (пар, газ): ±1,7 %
Диапазон измеренияЖидкость: 0,16...625 м³/ч (0,09...368 фут³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар а, 20 °C (14,5 psi а, 68° F) Пар, газ: 2...8342 м³/ч (1,18...4910 фут³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар а (356 °F, 145 psi а); воздух при 25 °C, 4,4 бар а (77 °F, 63,8 psi а)
Диапазон температур продуктаСтандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Макс. погрешность измеренияОбъемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1,00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измеренияЖидкость: 0,1...1700 м³/ч (0,061...1000 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,52...22 000 м³/ч (0,31...13000 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Диапазон температур продуктаСтандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F) Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F)
Макс. рабочее давлениеPN 250, класс 1500, 40K
Смачиваемые материалыИзмерительная трубка: 1.4408 (CF3M) Датчик DSC: UNS N07718, аналогично сплаву Alloy 718, 2.4668 Присоединение к процессу: 1.4404/F316/F316L
Макс. погрешность измеренияОбъемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (пар, газ): ±1,00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измеренияЖидкость: 0,1...540 м³/ч (0,061...320 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,52...7300 м³/ч (0,31...4300 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Диапазон температур продуктаСтандартное исполнение: –40...+260 °C (–40...+500 °F) Для повышенных/пониженных температур (опция): –200...+400 °C (–328...+752 °F) Для повышенных/пониженных температур (по запросу): –200...+450 °C (–328...+842 °F)
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Вихревые расходомеры применяются во многих отраслях промышленности для измерения объемного расхода жидкостей, газов и пара. Например, при использовании в химической и нефтехимической промышленности, энергетике и системах теплоснабжения выполняется измерение различных сред: насыщенного пара, перегретого пара, сжатого воздуха, азота, сжиженных газов, дымовых газов, углекислого газа, деминерализованной воды, растворителей, масляных теплоносителей, котловой воды, конденсата и др.
Вихревые расходомеры широко используются во всех отраслях промышленности особенно для измерения пара. Современные расходомеры, такие как многопараметрический Prowirl200, предназначены не только для измерения объемного расхода, но и оснащаются датчиком температуры и сумматором потока.
Prowirl 200 — первый в мире вихревой расходомер с функциями контроля качества пара и моментальной сигнализации при обнаружении воды в паре. Prowirl 200 также может использоваться в системах контроля расхода с уровнем функциональной безопасности до SIL 2 и SIL 3 и прошел независимую оценку и сертификацию TÜV Rheinland в соответствии с IEC 61508 .
Вихревой принцип измерения расхода
Измерение качества пара с помощью Prowirl F 200 для максимальной безопасности при эксплуатации, энергоэффективности и снижения затрат
Этот фильм подтверждает, что Prowirl 200 является самым надежным в мире вихревым расходомером даже в экстремальных рабочих условиях.
Обнаружение влажного пара Определение степени сухости пара.
Вихревой принцип измерения расхода
Данный принцип измерений основан на эффекте образования завихрений за телом, являющимся препятствием потоку, как например, за опорами моста.
Поэтому в средней части трубы каждого вихревого расходомера находится тело. обтекания. Когда среда огибает тело обтекания, расположенное в измерительной трубе, вихри поочередно формируются на каждой из его граней. Частота вихрей, срывающихся с каждой грани тела обтекания, пропорциональна средней скорости потока и, соответственно, объемному расходу.
Перепады давления детектируются емкостным сенсором и передаются в электронику прибора как первичный линейный цифровой сигнал.
Преимущества
Универсальность и возможность использования для измерения жидкостей, газов и пара
Практически полное отсутствие зависимости от изменения давления, плотности, температуры и вязкости среды
Высокая долговременная стабильность: отсутствие дрейфа нулевой точки и пожизненная калибровка (К-фактор)
Широкий динамический диапазон 10:1 ...30:1 для газа и пара, и до 40:1 для жидкостей
Широкий диапазон рабочих температур: –200...+400 °C (+450 °C по запросу)
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .