Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Вихревые расходомеры

Вихревой принцип измерения расхода: надежен, универсален и пригоден для жидкостей, газов и пара

Вихревые расходомеры: измерение пара
4 Продукты
Фильтр X icon

Вихревые расходомеры

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Вихревые расходомеры

Вихревые расходомеры применяются во многих отраслях промышленности для измерения объемного расхода жидкостей, газов и пара. Например, при использовании в химической и нефтехимической промышленности, энергетике и системах теплоснабжения выполняется измерение различных сред: насыщенного пара, перегретого пара, сжатого воздуха, азота, сжиженных газов, дымовых газов, углекислого газа, деминерализованной воды, растворителей, масляных теплоносителей, котловой воды, конденсата и др.

Вихревые расходомеры широко используются во всех отраслях промышленности особенно для измерения пара. Современные расходомеры, такие как многопараметрический Prowirl200, предназначены не только для измерения объемного расхода, но и оснащаются датчиком температуры и сумматором потока.

Prowirl 200 — первый в мире вихревой расходомер с функциями контроля качества пара и моментальной сигнализации при обнаружении воды в паре. Prowirl 200 также может использоваться в системах контроля расхода с уровнем функциональной безопасности до SIL 2 и SIL 3 и прошел независимую оценку и сертификацию TÜV Rheinland в соответствии с IEC 61508 .

Вихревой принцип измерения расхода

Данный принцип измерений основан на эффекте образования завихрений за телом, являющимся препятствием потоку, как например, за опорами моста.

Поэтому в средней части трубы каждого вихревого расходомера находится тело. обтекания. Когда среда огибает тело обтекания, расположенное в измерительной трубе, вихри поочередно формируются на каждой из его граней. Частота вихрей, срывающихся с каждой грани тела обтекания, пропорциональна средней скорости потока и, соответственно, объемному расходу.

Перепады давления детектируются емкостным сенсором и передаются в электронику прибора как первичный линейный цифровой сигнал.

Преимущества

  • Универсальность и возможность использования для измерения жидкостей, газов и пара
  • Практически полное отсутствие зависимости от изменения давления, плотности, температуры и вязкости среды
  • Высокая долговременная стабильность: отсутствие дрейфа нулевой точки и пожизненная калибровка (К-фактор)
  • Широкий динамический диапазон 10:1 ...30:1 для газа и пара, и до 40:1 для жидкостей
  • Широкий диапазон рабочих температур: –200...+400 °C (+450 °C по запросу)

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Приборы измерения расхода жидкостей, газов и пара
Приборы измерения расхода жидкостей, газов и пара
download icon Загрузить
document icon
Производство и распределение пара
Обзорная брошюра
download icon Загрузить
document icon
Proline - оптимальное решение для любой отрасли
eBook: Преимущества нового Proline
download icon Загрузить