Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаPMD55
ИмяПреобразователь давления измерительный Deltabar M PMD55
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаPMD75
ИмяПреобразователь давления измерительный Deltabar S PMD75
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаFMD77
ИмяПреобразователь давления измерительный – Deltabar S FMD77
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Статус продукта
Корень продуктаFMD78
ИмяПреобразователь давления измерительный – Deltabar S FMD78
Диапазон измерения давления100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Смачиваемые части316L, AlloyC, Тантал, Монель
Материал мембраны процесса316L, AlloyC, Тантал, Монель PTFE Золото
Рабочий диапазон100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Application-specific product selection
Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components to fit your needs. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your area of application.
Proven use in a wide range of applications across industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous flow measurement in conjunction with differential pressure transmitters in gases, vapors and liquids. These transmitters are suitable for all types of media, both in standard applications and applications with high process pressures and temperatures.
Measuring principle
Flow measurement is used to determine the quantity that flows through a pipe system per unit of time. The measurement of flow by means of differential pressure is carried out using differential pressure transducers. Differential pressure transducers include orifices, pitot tubes or Venturi tubes. When installed in the pipe, they generate a differential pressure which is measured using the differential pressure transmitter. The flow rate is calculated in the differential pressure transmitter from this measured value.
Benefits
Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
Pre-assembled pressure-tested valve blocks
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .