Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давленияVacuum...16 bar (232 psi)
Макс. значение измерения50 m (164 ft)
Смачиваемые частиPVDF or PTFE
Вы просмотрели 6 из 26 товаров(-а)
Измерение уровня с бесконтактными радарными уровнемерами
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Об измерении уровня с помощью бесконтактных радарных уровнемеров
Измерение уровня с помощью бесконтактных радарных уровнемеров Micropilot, установленных сверху и направленных вниз, идеально подходящих для любых отраслей. Бесконтактный радарный уровнемер, отличающийся простотой ввода в эксплуатацию и бесперебойной работой, экономит время и деньги. Подходит для применения в различных областях:от простых резервуаров хранения и агрессивных сред до высокоточного коммерческого учета. Ознакомьтесь с широким модельным рядом бесконтактных радарных уровнемеров Micropilot и нажмите кнопку ниже.
Измерение уровня с помощью бесконтактных радарных уровнемеров — безопасное решение даже в экстремальных условиях процесса (давление, температура, парообразование). Micropilot также можно использовать в процессах с гигиеническими требованиями. Micropilot имеет специальные исполнения для нефтегазовой, химической и пищевой отрасли, а также для водоподготовки и водоотведения. Доступны различные типы антенны для любых применений.
00:00
Принцип измерения основан на времени полета сигнала
Измерения с помощью бесконтактного радарного уровнемера
Micropilot испускает микроволновые импульсы, которые отражаются от поверхности продукта вследствие изменения значения ДП (относительная диэлектрическая проницаемость). Время пролета отраженного от поверхности продукта сигнала прямо пропорционально пройденному расстоянию. Если известны размеры резервуара, то с помощью этой переменной можно вычислять уровень продукта.
Преимущества
Бесконтактное измерение, не требующее технического обслуживания
Отсутствие влияния свойств среды: плотности и проводимости, а также шума при наполнении и пыли
Свободно перестраиваемый рабочий диапазон
Для высоких температур до +450°C/+842°F
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .