Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Proline Promass A 100

Расходомер массовый
Promass A 100

Однотрубный расходомер для малых расходов со сверхкомпактным преобразователем

8A1B
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Макс. погрешность измерения

    Массовый расход (жидкость): ±0,1 %
    Объемный расход (жидкость): ±0,1 %
    Массовый расход (газ): ±0,5 %
    Плотность (жидкость): ±0,0005 г/см³

  • Диапазон измерения

    0...450 кг/ч (0...16,5 фунт/мин)

  • Диапазон температур продукта

    –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Макс. рабочее давление

    PN 40, класс 300, 20K, 400 бар (5800 psi)

  • Смачиваемые материалы

    Измерительная трубка: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Соединение: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

Область применения

Promass A известен благодаря высокой точности измерений малых расходов жидкостей и газов в условиях высокого и низкого давления. В сочетании с самым компактным корпусом преобразователя, расходомер обладает универсальностью при незначительных габаритах. Promass A 100 наилучшим образом подойдет для системных интеграторов, производителей модульного и комплектного оборудования. Доступен в исполнении в еще более компактном гигиеническом корпусе из нержавеющей стали и может размещаться даже на самых компактных стендах.

Принцип измерения не зависит от физических свойств среды, таких как плотность и вязкость.
Точное измерение расхода газа и жидкости для широкого спектра применений.

Технические характеристики

  • Номинальный диаметр: DN 1 to 4

  • Рабочее давление: до 400 бар

  • Рабочая температура до +205 °C

  • Прочный, сверх-компактный корпус преобразователя

  • Высокая степень защиты: IP69K

  • Предварительно сконфигурированный разъем

Преимущества

  • Высочайшая безопасность процесса – самодренируемое исполнение измерительной трубы

  • Меньше точек измерения – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)

  • Компактный монтаж – не требутся прямые участки до и после расходомера

  • Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах

  • Быстрая настройка без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер

  • Встроенная функция поверки и диагностики – технология Heartbeat Technology

Видео

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия