Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Анализаторы и датчики содержания биогенных веществ

Продукты для высокоточного анализа содержания аммония, нитратов, нитритов, фосфатов и общего фосфора

Анализаторы и датчики содержания аммония, нитратов и фосфатов в воде и стоках
23 Продукты
Фильтр X icon

Анализаторы и датчики содержания биогенных веществ

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

Об анализаторах содержания биогенных веществ

Анализаторы и датчики содержания биогенных веществ контролируют выходные участки на очистных станциях, проверяют соответствие нормам и позволяют снизить платы за сброс. Они позволяют оптимизировать контроль аэрации и дозирование осадителей во время биологической очистки сточных вод, отслеживать процессы денитрификации для поставки питьевой, минеральной и технологической воды. Нажмите кнопку ниже, чтобы узнать больше о колориметрических анализаторах, оптических датчиках и ионоселективных электродах для анализа содержания биогенных веществ.

Выбор анализаторов и датчиков биогенных веществ

Анализаторы и датчики биогенных веществ используются в сфере водоочистки и водоподготовки. Их выбор зависит от области применения. Датчики непрерывного действия для нитратов и аммония используются для быстрого измерения тренда в целях проведения своевременного и точного контроля процесса. Колориметрические анализаторы содержания аммония, нитритов, фосфатов и общего фосфора используются для проведения высокоточного анализа критических контрольных точек для установления их соответствия предельно допустимым значениям, установленным природоохранными органами.

Анализ содержания биогенных веществ с помощью колориметрии

Для "окраски" анализируемого вещества в пробу с водой добавляются реагенты. Интенсивность цвета измеряется фотометрически на основании того, что вещества поглощают свет с волной определенной длины. Поглощение пропорционально концентрации окрашенного вещества, которая определяется по готовым кривым калибровки. Некоторые вещества находятся в некорректной химической форме, и цветовой реакции не происходит. Поэтому они требуют подготовки путем добавления определенного реагента при нагревании.

Анализ содержания биогенных веществ с помощью оптических датчиков

В основе этого метода лежит поглощение ионами нитратов УФ-излучения в диапазоне приблизительно 190...230 нм. УФ-излучение от импульсной лампы передается через среду. Луч разделяется и направляется на два приемника с фильтрами. Один из них определяет интенсивность света по длине волны для измерения, а второй — по длине эталонной волны. Пропорция между двумя измерениями используется как результат измерения и преобразуется в концентрацию нитратов по готовой кривой калибровки.

Анализ содержания биогенных веществ с ионоселективными датчиками (ISE)

Внутри ионоселективного электрода (ISE) расположена мембрана, имеющая селективные свойства по отношению к измеряемому типу ионов. На этой мембране находятся ионофоры. Они способствуют выборочному прохождению ионов внутрь ионоселективных электродов. В результате перепада зарядов создается электрохимический потенциал. Этот потенциал измеряется по эталонному электроду с постоянным потенциалом. Это значение пропорционально концентрации ионов и не зависит от цвета и мутности среды.

Преимущества

  • Промышленные анализаторы и датчики содержания биогенных веществ отвечают всем требованиям в любых условиях, от быстрых поточных измерений до онлайн-анализа на соответствие нормативным предписаниям.
  • Наши анализаторы используют стандартные методы колориметрии, которые можно сравнивать с лабораторными измерениями: - Аммонийные реагенты: метод индофеноловый синий
    - Фосфатные реагенты: метод молибдена синего или молибдата ванадата (желтый) - Нитритные реагенты: нафтиламиновый метод
  • Все реагенты поставляются в готовом виде и с достаточным сроком хранения. Они полностью соответствуют применимым инструкциям по безопасному обращению с материалом.
  • Наши системы подготовки проб обеспечивают надежность подготовки проб на всех этапах водоочистки. Они снабжены функцией автоматической обратной очистки водой, воздухом или очистителем.
  • К анализаторам Liquiline System CA80 можно подключать до четырех датчиков Memosens, что позволяет получить более подробный обзор процесса без привлечения дополнительного измерительного оборудования.