
Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-40 °C...+150 °C
(-40 °F...+302 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...40 бар
(Вакуум...580 фунт/кв. дюйм) -
Мин. плотность измеряемого продукта
0.5 г/см³
(0.4 г/см³, опция)
Область применения
Надежность датчиков предельного уровня Liquiphant при постоянной работе подтверждается опытом эксплуатации более 6 миллионов приборов, установленных по всему миру. Технология активного датчика позволяет всегда быть уверенным в корректной работе прибора.
Кроме того, он не требует перенастройки для работы в различных средах.
Датчик предельного уровня с удлинительной трубкой для всех жидкостей.
Присоединения к процессу: резьбовые, фланцевые, гигиеническое (Tri-Clamp)
Температура: -40...+150°C (-40...+302°F)
Давление: -1...+40 бар (-14,5...+580 psi)
Материал датчика: 316L
Международные сертификаты взрывозащиты, WHG
Преимущества
Одна измерительная система для любых жидкостей. Простота эксплуатации – функциональность типа "подключи и работай" на основе технологии активного датчика
Лучшая долговременная стабильность по сравнению с поплавковыми датчиками предельного уровня благодаря отсутствию механических подвижных частей
Высокая воспроизводимость точки переключения
Универсальность – подходит для работы в любых перекачиваемых жидкостях
Не требует техобслуживания
Видео
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL41
Версия на русском языке - 09/2023
Вибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/202302/05/202225/01/202129/06/201901/04/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01402FRU_0523-00.pdf
-
-
-
Взрывозащита
Product family: Liquiphant
Версия на русском языке - 07/2024
Product root: FTL41-, FTL51B- Region: Kazakhstan Approval agency: T-Standard Protection: Ex d, Ex d e, Ex ia, Ex nA, Ex ta
Язык:
Русский
Версия:
11/07/2024
Размер файла:
40.7 MB
Имя файла:
CoC EAC KZ 7500525.01.01.01798.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL41
Вибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/202302/05/202225/01/202129/06/201901/04/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
TI01402FRU_0523-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiphant FTL41
Вибрационный датчик
EN RU 30/09/202302/05/202225/01/202129/06/201901/04/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
BA01893FRU_0523-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquiphant FTL41
Вибрационный датчик
EN RU 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
889.1 KB
Имя файла:
KA01411FRU_0423-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Electronic insert FEL4x Installation Instructions
Liquiphant FTL41
EN RU 15/11/201924/05/2019Язык:
Английский
Версия:
15/11/2019
Размер файла:
280 KB
Имя файла:
EA01259FEN_0219.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Cable gland M20x1.5
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN RU 11/09/202327/01/202225/05/202006/02/202009/08/2019Язык:
Английский
Версия:
11/09/2023
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
EA01262FEN_0623-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN RU 20/02/202325/05/2020Язык:
Английский
Версия:
20/02/2023
Размер файла:
465.7 KB
Имя файла:
EA01306FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA M12 plug (housing side)
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot
Cerabar, DeltabarEN RU 15/10/202426/09/202327/01/202225/05/202006/02/2020Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
EA01261FEN_0624-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Dummy plug M20×1.5 G½, NPT ½, NPT ¾
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, DeltabarEN RU 15/07/202419/06/202327/01/202231/07/2020Язык:
Английский
Версия:
15/07/2024
Размер файла:
538.4 KB
Имя файла:
EA01319FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Cover, cover seal, cover securing screw
Gammapilot, Liquiphant, Micropilot, Prothermo
Cerabar, Deltabar
Remote display FHX50BEN RU 15/10/202410/03/202327/01/202209/04/202106/02/2020Язык:
Английский
Версия:
15/10/2024
Размер файла:
612.5 KB
Имя файла:
EA01265FEN_0724-00.pdf
-