Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
RLN22 1- or 2-channel, 24 V DC, isolating amplifier with relay signal output for systems up to SIL 2

RLN22 NAMUR isolating amplifier

NAMUR isolating amplifier, 1/2-channel with 24 V DC and NAMUR or switching contact input as well as relay output, optionally with SIL and Ex

RLN22
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация

Краткие характеристики

  • Вход

    NAMUR
    blocking: < 1,2 mA
    conducting: > 2,1 mA

  • Выход

    relay contact

  • Питание

    24 V DC

Область применения

The RLN22 is a compact 1- or 2-channel, 24 VDC isolating amplifier with relay signal output. It is designed to safely operate e.g. proximity sensors or point level switches such as the Liquiphant FTL51B (NAMUR) as per IEC 60947-5-6.
The DC interface monitors line faults such as breaks or short-circuits of sensors or mechanical switching contacts. The device is suited for use in hazardous areas and safety instrumented systems up to SIL 2 in accordance with IEC 61508.

  • Isolating amplifier for the transmission of binary switching signals

  • Input for proximity sensors, open contacts or contacts with resistive coupling elements

  • Galvanic isolation (3-way)

  • Line fault monitoring of input circuits or mechanical switching contacts

  • Group error message via DIN rail bus connector

  • Output-side relay contacts, direction of action (operating or quiescent current behavior) via DIP switch selection

  • Ambient temperature range: –40 to 60 °C (–40 to 140 °F)

Преимущества

  • Safe and reliable switching operations: trust your critical applications

  • Compact housing: up to 2 channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets

  • Installation in hazardous areas; Ex approval for Ex zone 2

  • Up to SIL 2 in accordance with IEC 61508

  • Quick and easy wiring and commissioning: plug-in terminals, power supply and group error message module via DIN rail bus connector

Выбор варианта Fundamental

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products