
Краткие характеристики
-
Рабочая температура
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...100 бар
Вакуум... 1450 psi -
Мин. плотность измеряемого продукта
0.5 г/см³
(0.4 г/см³ опция)
Область применения
Новый Liquiphant FTL51B предназначен для промышленного применения и разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 для непосредственного использования в областях с требованиями по SIL2 и SIL3 без больших трудозатрат. Реализовано легкое периодическое проведение контрольных проверок по стандарту SIL или WHG с помощью удобного мастера на мобильном устройстве. После тестирования вы автоматически получаете задокументированные результаты.
Liquiphant осуществляет достоверное измерение независимо от свойств среды, потока, наличия турбулентных явлений, пузырьков газа, пены, вибраций и налипаний.
Датчик предельного уровня с удлинительной трубкой для всех жидкостей.
Присоединения к процессу: резьбовые, фланцевые, гигиеническое (Tri-Clamp)
Температура: -50...+150°C (-58...+302°F)
Давление: -1...+100 бар (-14,5...+1450 psi)
Материалы датчика: 316L, Alloy
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, морские сертификаты
Преимущества
Диагностика: непрерывная диагностика повышает безопасность предприятия. Оператор подключает свое устройство к прибору через приложение SmartBlue и получает удобное средство диагностики, работающее в реальном времени
Проверка: проверку прибора можно проводить без прерывания процесса. Протоколы проверки состояния прибора доступны прямо на мобильном устройстве
Мониторинг: отслеживание частоты вибрации датчика позволяет получать полную информацию для профилактического техобслуживания и формировать стратегии оптимизации процесса
Технология Heartbeat обеспечивает прямое обнаружение развивающейся коррозии
Периодические контрольные проверки выполняются быстро и легко благодаря пошаговым мастерам и запуску контрольной проверки нажатием одной кнопки
Не требует калибровки. Легко запускается
Разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 для непосредственного использования в областях с требованиями по SIL2 и SIL3
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Версия на русском языке - 09/2023
Вибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/202317/02/202302/05/202225/01/202128/06/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI01403FRU_0623-00.pdf
-
-
-
Разное
Product family: Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Liquiphant T
Версия на русском языке - 10/2024
Product root: FTL31-, FTL33-, FTL41-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL62-, FTL63-, FTL64-, FTL70-, FTL71-, FT L80-, FTL81-, FTL85- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: TR CU 020/2011
Язык:
Русский
Версия:
01/10/2024
Размер файла:
893.8 KB
Имя файла:
EAC KZ 7500533 13 12 04813.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN RU 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Язык:
Русский
Версия:
06/12/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI00426FRU_2624.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL51B Density с электронным преобразователем Density Computer FML621
Вибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/202301/08/202228/06/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
TI01466FRU_0323-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Вибрационный принцип измерения
EN RU 30/09/202317/02/202302/05/202225/01/202128/06/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
2 MB
Имя файла:
TI01403FRU_0623-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Вибрационный принцип измерения
HARTEN RU 03/06/202430/11/202328/02/2022Язык:
Русский
Версия:
03/06/2024
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
TI01661FRU_0424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Вибрационный плотномер Liquiphant FTL51B
Вибрационный датчик
EN RU 30/09/202301/08/202228/06/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
BA01974FRU_0323-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiphant FTL51B
Вибрационный принцип измерения
HARTEN RU 03/06/202430/11/202328/02/2022Язык:
Русский
Версия:
03/06/2024
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
BA02213FRU_0424-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiphant FTL51B
Вибрационный датчик
EN RU 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/201901/04/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
BA01894FRU_0523-00.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
FTL51B HART
Vibronic
EN RU 28/02/2022Язык:
Английский
Версия:
28/02/2022
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
GP01184FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Liquiphant FTL51B
Вибрационный датчик
EN RU 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA01429FRU_0423-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Вибрационный плотномер Liquiphant FTL51B
Вибрационный датчик
EN RU 30/09/202301/08/202228/06/2019Язык:
Русский
Версия:
30/09/2023
Размер файла:
814.5 KB
Имя файла:
KA01430FRU_0323-00.pdf
-