Контрольные проверки SIL реже благодаря новому Liquiphant FTL51
Сократите затраты времени и ресурсов на контрольные проверки, внедрив инновационную технологию
Швейцарская компания CABB AG уделяет огромное внимание безопасности предприятий. Именно поэтому она решила перейти на новую модель проверенного вибрационного датчика предельного уровня от Endress+Hauser. Новый Liquiphant работает в режиме однородного резервирования и обеспечивает надежное обнаружение предельного уровня в составе контура безопасности уровня SIL3. Прибор поддерживает новую стратегию тестирования CABB AG в отношении функциональных тестов, подразумевающую выполнение комплексной контрольной проверки SIL с практически 100%-м покрытием (PTC) один раз в три года.

Новый Liquiphant FTL51 в составе установки уровня SIL3 для работы с тионилхлоридом.
Преимущества для заказчика
Сокращение периодов неактивности измерительных приборов, и, как следствие, времени простоя предприятия.
Снижение вероятности систематических ошибок за счет менее частого демонтажа и монтажа измерительных приборов.
Прибор разрабатывался в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, что позволяет встраивать его непосредственно в контуры безопасности SIL, при этом оператору не требуются дополнительные эксплуатационные испытания
Задачи
По словам Майкла Лемке, занимающего в CABB AG должность эксперта по функциональной безопасности, на предприятии устанавливается все больше контуров SIF (т.е. контуров безопасности с определенным уровнем SIL). Соответственно, растут трудозатраты на техобслуживание и тестирование. Ситуацию усугубляет тот факт, что доступные для функциональных тестов временные окна становятся все меньше, а штат обслуживающего персонала при этом не растет.
Решение Endress+Hauser
Liquiphant используется в установке с уровнем функциональной безопасности SIL3. Она включает в себя четыре резервуара, соединенных взаимосвязанными трубопроводами. По ним циркулирует крайне токсичная для человека среда — тионилхлорид. Ввиду этого, техники производят демонтаж оборудования для комплексного тестирования по требованиям SIL исключительно в средствах полной защиты. Каждый раз при этом необходимо опустошать и очищать резервуар. Демонтировать датчик предельного уровня для проверки приходилось ежегодно.
Измерительная технология Endress+Hauser значительно сократила эти трудозатраты. Новый Liquiphant FTL51 используется в архитектуре 1oo4 при однородном резервировании между резервуарами. Соответственно, каждый резервуар оснащен собственным новым Liquiphant FTL51. Все измерительные приборы имеют интерфейс Bluetooth и поддержку технологии Heartbeat. Эта технология позволяет проверять датчик предельного уровня с помощью приложения SmartBlue без прерывания процесса.