Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
История
Технологии измерения и промышленной связи
Технологии, обеспечивающие точность измерений, надежность процессов и эффективность управления оборудованием предприятия
Только постоянное стремление к новому помогает нам выполнять и даже предвосхищать постоянно изменяющиеся требования к автоматизации процессов. Мы разрабатываем датчики совместно с научно-исследовательскими институтами на основе требований заказчиков. Однако инновации не ограничиваются только датчиками. Для успешного перехода к цифровому миру необходимы технологии промышленной связи и управления данными.
Узнайте о наших инновационных приборах и решениях, обеспечивающих точность измерений, надежность процессов и эффективность управления оборудованием на предприятии.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Инновационный датчик температуры - iTHERM QuickSens
Инновационный датчик температуры - iTHERM QuickSens
Инновация в измерении температуры - датчик температуры с непревзойденно коротким временем отклика для высокоточного измерения и управления процессом. Устойчивость к вибрации до 60g.
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
The Memobase Pro app - extend your Liquiline Mobile handheld
With the powerful Memobase Pro app, you can turn your smartphone into a smart measurement and calibration system for Memosens sensors.
A unique temperature sensor technology based on an integrated fixed-point reference element that enables reliable and accurate recalibration of the primary Pt100 RTD sensor.
IO-Link communication
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
Электронные системы измерения дифференциального давления
Электронные системы измерения дифференциального давления
Электронные системы измерения дифференциального давления повышают точность, упрощают монтаж и снижают затраты на обслуживание.
Инновационное измерение температуры - iTHERM StrongSens
Инновационное измерение температуры - iTHERM StrongSens
Инновационное измерение температуры - надежный датчик температуры для высокоточного измерения и эффективного управления процессом. Вибростойкость до 60g.
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
A highly reliable multipoint temperature cable probe for oil & gas and petrochemical applications designed to reduce maintenance intervals and the risk of untimely shutdowns due to sensor failure.
iTHERM QuickNeck - Сделайте правильный выбор
iTHERM QuickNeck - Сделайте правильный выбор
Термометр может быть быстро извлечен из термогильзы одним вращательным движением. Предотвращение отказов и экономия времени при калибровке.
Приложение SmartBlue
Приложение SmartBlue
Представьте, что вы управляете всеми приборами на расстоянии в безопасности и комфорте: SmartBlue – приложение для настройки и диагностики приборов E+H по беспроводной связи Bluetooth®.
Радарный уровнемер с рабочей частотой 80 ГГц
Радарный уровнемер с рабочей частотой 80 ГГц
Первый в мире высокоточный радар для измерения уровня жидкости с рабочей частотой 80 ГГц.
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Memosens 2.0: новый уровень передовой технологии датчиков
Memosens 2.0: новый уровень передовой технологии датчиков
Сделайте жизнь проще, повысьте безопасность процесса с внедрением цифровой технологии Memosens2.0.
Выбирая платформу Liquiline, вы получаете эффективную экономию складских запасов, сокращение времени на установку и выигрываете в эксплуатационной безопасности!
Измерение качества пара расходомером Proline Prowirl 200
Измерение качества пара расходомером Proline Prowirl 200
Измерение качества пара расходомером Proline Prowirl 200 — расходомер Prowirl впервые в мире позволяет измерять качество и количество влажного, насыщенного и перегретого пара.
Proline – все гениальное просто
Proline – все гениальное просто
Благодаря превосходным функциональным характеристикам измерительный прибор Proline предоставляет точную и надежную информацию о процессах. Для предприятия это означает высокий уровень качества продукции, безопасности и производительности.
Инновационная мембрана TempC
Инновационная мембрана TempC
Высокая точность и безопасность при измерении избыточного или дифференциального давления с выносными мембранами.
Человеко-машинный интерфейс для стандартизации и эксплуатации
Человеко-машинный интерфейс для стандартизации и эксплуатации
Сокращение времени на освоение прибора - сокращение времени на обучение с одновременным повышением эффективности своей работы. Узнайте больше о нашем унифицированном человеко-машинном интерфейсе.
Инновация в измерении уровня границы раздела фаз
Инновация в измерении уровня границы раздела фаз
Levelflex FMP55 SensorFusion
Керамическая мембрана Ceraphire
Керамическая мембрана Ceraphire
Сенсорная технология Endress+Hauser
Технология датчиков Liquiphant FailSafe
Технология датчиков Liquiphant FailSafe
Датчики предельного уровня для самых опасных технологических процессов
Цифровая коммуникация и интеграция
Цифровая коммуникация и интеграция
Простая интеграция полевых приборов в системы автоматизации многих производителей. Испытания полевых приборов в среде, не зависящей от поставщика. Поддержка открытых стандартов.
RTD temperature measurement
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
TC temperature measurement
TC temperature measurement
Technology, construction and benefits of thermocouples (TCs) in temperature measurement.
Технология Fieldbus
Технология Fieldbus
Применение цифровой коммуникации и интеллектуальных устройств повышает степень безопасности, надежности и технической готовности оборудования на предприятии. Узнайте больше о выборе технологии, наиболее подходящей для конкретной задачи..
Food & Beverage: IO-Link portfolio in Process Automation
Food & Beverage: IO-Link portfolio in Process Automation
Increase your efficiency and your "Overall Operations Effectiveness" (OOE) by optimizing the processes with the help of IO-Link technology
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .