Инновационное измерение температуры - iTHERM StrongSens
Для установок с повышенными требованиями к измерительным приборам, например, с турбинами и компрессорами
В технологических процессах, подверженных воздействию вибраций, можно положиться на iTHERM StrongSens, даже в гигиенических областях применения. Ударопрочность и вибростойкость > 60g (протестировано: 63g). Сенсор StrongSens пригоден для использования в диапазоне рабочих температур -50 ... +500 °C.
Преимущества
Сокращение затрат
Сокращение времени техобслуживания и простоя
Сокращение издержек в течение всего жизненного цикла прибора
Гарантия качества продукции
Максимальная безопасность и оптимизированный цикл процесса
Инновационное измерение температуры - iTHERM StrongSens
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Эффективность производства становится все более значимой. Температура - это самый часто измеряемый параметр при автоматизации процессов, поэтому эффективность ее измерения может существенно помочь в оптимизации процесса. Благодаря своей уникальной технологии данное семейство приборов предлагает клиентам очевидные преимущества, принимая во внимание сокращение времени техобслуживания и простоев производственного оборудования, а также качество продукции и максимальную безопасность процесса.