Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Инновационное измерение температуры - iTHERM StrongSens

Для установок с повышенными требованиями к измерительным приборам, например, с турбинами и компрессорами

В технологических процессах, подверженных воздействию вибраций, можно положиться на iTHERM StrongSens, даже в гигиенических областях применения. Ударопрочность и вибростойкость > 60g (протестировано: 63g). Сенсор StrongSens пригоден для использования в диапазоне рабочих температур -50 ... +500 °C.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Преимущества

  • Сокращение затрат

  • Сокращение времени техобслуживания и простоя

  • Сокращение издержек в течение всего жизненного цикла прибора

  • Гарантия качества продукции

  • Максимальная безопасность и оптимизированный цикл процесса

Эффективность производства становится все более значимой. Температура - это самый часто измеряемый параметр при автоматизации процессов, поэтому эффективность ее измерения может существенно помочь в оптимизации процесса. Благодаря своей уникальной технологии данное семейство приборов предлагает клиентам очевидные преимущества, принимая во внимание сокращение времени техобслуживания и простоев производственного оборудования, а также качество продукции и максимальную безопасность процесса.