Приложение SmartBlue
Удобный и безопасный доступ к приборам
Возможность управления прибором из безопасного и удобного места на расстоянии до 20 м. В труднодоступных и опасных зонах возможность настройки и диагностки прибора на расстоянии с помощью приложения SmartBlue особенно актуальна. Обеспечивается доступ ко всем данным в реальном времени. Приложение SmartBlue работает на базе технологии беспроводной связи Bluetooth®, отдельный драйвер не требуется. Все данные передаются зашифрованными. Система одобрена Институтом Фраунгофера (Германия) с подтверждением всех заявленных характеристик.

Преимущества
Экономия времени за счет мобильного доступа к прибору
Информация о процессе в реальном времени, а также диагностическая информация всегда под рукой
Безопасность на первом месте: больше не нужно находиться во взрывоопасных зонах
Безопасная передача данных с беспроводной технологией Bluetooth с низким энергопотреблением и CPace
Надежность: никаких потерь данных при вводе в эксплуатацию и техобслуживании
Скачайте на свой смартфорн:
Для Android скачайте SmartBlue по ссылке: Android

Для Apple скачайте SmartBlue по ссылке: Apple

Приборы, работающие с приложением SmartBlue:
Уровень: Micropilot FMR10/FMR20, а также все радарные уровнемеры Micropilot иLevelflex
Предельный уровень: Новый Liquiphant FTL51
Анализ жидкостей: Liquiline Compact CM82 и Liquiline Mobile CML18
Расход: Picomag, Promag W800
Температура:Преобразователи TMT71, TMT72 и ТМТ142В
Давление: Cerabar PMP71B , PMC71B , PMP51B , PMC51B и
Deltabar PMD75B , PMD78B , PMD55B