
Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 2 мм
-
Рабочая температура
XT: -196...+280 °C
HT: -196...+450 °C -
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум...160 бар
-
Макс. значение измерения
Standard: 40 m (131 ft)
With "Advanced dynamics": 70 m (230 ft) -
Смачиваемые части
316L, Alloy C, PTFE, керамика
Область применения
Micropilot FMR51 подходит для измерения уровня даже в экстремальных рабочих условиях, например, при высокой температуре и высоком давлении в нефтегазовой и химической промышленности. FMR51 обеспечивает максимальную надежность благодаря запатентованному инновационному дизайну поверхности датчика.Уровнемер Micropilot FMR52 предназначен для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей, паст и пульп. На процесс измерения не влияет изменения среды, температуры, наличия прослоек газа или пара. Удаленный доступ с помощью приложения SmartBlue через Bluetooth®.
Рупорная антенна для измерения уровня даже при экстремальных условиях.
Присоединение к процессу: резьбовое, Tri-Clamp или фланец
Температура: -196 ... +450°C
Давление: -1 ... +160 бар
Максимальный диапазон измерений: 40 м (70 м для исполнения с расширенными динамическими характеристиками)
Точность: ±2 мм
Международные сертификаты на применения во взрывоопасных зонах, калибровочный протокол по 5 точкам, морские сертификаты, защита от перелива WHG, функциональная безопасность SIL
Преимущества
Программное и аппаратное обеспечение разработаны согласно стандарту МЭК 61508, уровень полноты безопасности - до SIL3 (при однородном резервировании)
Концепция управления данными HistoROM для быстрой и простой пусконаладки, обслуживания и диагностики
Высокая надежность даже при наличии препятствий в зоне распространения сигнала благодаря инновационной технологии Multi-Echo Tracking
Бессбойная интеграция с системами управления или обслуживания парков приборов и интуитивно понятное меню на русском языке (управление на месте или через АСУТП)
Технология Heartbeat обеспечивает безопасную и экономически эффективную эксплуатацию оборудования на протяжении всего жизненного цикла
Самые простые в мире контрольные испытания для SIL и WHG экономят время и средства
Высокий уровень безопасности благодаря двойной керамической муфте и газонепроницаемому уплотнению
Видео
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot FMR51, FMR52
Версия на русском языке - 07/2020
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Язык:
Русский
Версия:
24/07/2020
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
TI01040FRU_1020.pdf
-
-
-
Метрология
Product family: Micropilot
Версия на русском языке - 12/2013
Product root: FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57- Region: Russia Approval agency: 67 2
Язык:
Русский
Версия:
26/12/2013
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
55965-13.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot FMR51, FMR52
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 14/03/202524/07/202012/04/201801/09/201715/12/2016Язык:
Русский
Версия:
24/07/2020
Размер файла:
3.8 MB
Имя файла:
TI01040FRU_1020.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201821/09/201715/12/201628/04/201601/12/2014Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
BA01049FRU_0718.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
BA01125FRU_0418.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN RU 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
5.2 MB
Имя файла:
BA01121FRU_0418.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 30/10/201415/04/2013Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 16/07/201501/07/2013Язык:
Английский
Версия:
16/07/2015
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
Параметры прибора (GP)
Micropilot FMR5x HART Description of Device Parameters
Free space radar
EN RU 28/04/201630/10/201415/04/201330/01/201314/12/2012Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
GP01014FEN_0516.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01129FRU_0422-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 HART
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201822/09/201712/02/201515/04/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01100FRU_0622-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN RU 01/08/202212/04/201801/07/201315/05/2013Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
KA01125FRU_0322-00.pdf
-