Инновационный датчик температуры - iTHERM QuickSens
Для производств с высокими требованиями к КИП (например, пищевой и фармацевтической промышленности).
Сенсор iTHERM QuickSens имеет самый короткий отклик среди всех контактных промышленных термометров на рынке КИП: t90 = 0.75 с. В сочетании с точным, быстрым и надежным измерением температуры, он обеспечивает высокое качество готового продукта. Дополнительным преимуществом является сокращение минимальной погружной длины на 70%.
Погружная длина от 20 до 30 мм является достаточной для соответствия даже самым строгим требованиям.
Быстрый датчик QuickSens измеряет температуру в диапазоне от -50 °C до 200 °C. Устойчивость к вибрации до 60g
Преимущества
Сокращение затрат
Сокращение времени на техническое обслуживание приборов, минимизация времени простоя производства
Гарантированное качество продукта
Максимальная безопасность процесса
Оптимизация процессов
Инновационный датчик температуры - iTHERM QuickSens
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Эффективность производства становится все более важной. Температура - это самый часто измеряемый параметр при автоматизации процессов, поэтому эффективность ее измерения может существенно помочь в оптимизации процесса. Благодаря использованию уникальных технологий, данная линейка приборов предлагает заказчикам существенные дополнительные преимущества в сокращении простоев и времени на техническое обслуживание, повышении качества продукта и обеспечении промышленной безопасности.