Энергия пара является одной из самых больших статей затрат, поэтому операторам предприятий приходится тщательно контролировать не только поступление и потребление пара, но и степень его сухости и насыщенности, так как только 100% сухой и насыщенный пар дает максимально эффективную передачу тепла в основные процессы и при этом не вызывает образования конденсата и скачков давления в теплообменнике, трубопроводах и измерительных приборах. Технологии и профессионализм Endress+Hauser позволяют решить это уравнение со множеством параметров.
Ключевые факты
90%
Такой коэффициент сухости пара приводит к повышению погрешности измерения давления и расхода на 5% и к увеличению энергопотерь на 10%.
Ключевые точки измерения в областях потребления паровой энергии

Точное и надежное измерение всех переменных процесса
Эффективность использования пара в любом промышленном процессе зависит от точности измерений и мониторинга множества параметров этого процесса.
Наши экспертные знания в этой области
Предлагая полный спектр измерительного оборудования для всех переменных парового процесса, в том числе расхода, давления, температуры и уровня, а также для проведения анализа, Endress+Hauser помогает достигнуть высокой эффективности передачи тепла пара в процесс.
- Обнаружение влажного пара и измерение степени его сухости с расчетом массы и энергии пара с помощью многопараметрического вихревого расходомера Proline Prowirl F 200
- Мониторинг давления поступающего пара с помощью датчиков, таких как CerabarM PMP51
- Проверка температуры поступающего пара с применением высокопрочных приварных термометров Omnigrad (TR15 и TH15) на основе Pt100
- Определение качества конденсата с применением семейства Turbimax из ассортимента наших датчиков мутности или с помощью датчиков проводимости Condumax для проверки возможности его повторного использования в целях сокращения затрат на химические вещества

Теплообменник и безопасность продукции
Теплообменники могут быть подвержены прорывам, а возникающий при прорыве прямой контакт с паром представляет риск как для персонала, так и продукции.
Наши экспертные знания в этой области
Технологии Endress+Hauser обеспечивают как повышенную защиту теплообменников, так и быстрое реагирование на любую поломку.
- Отслеживание повреждений в поверхностях на основе контроля мутности конденсата посредством датчиков Endress+Hauser Turbimax
- Максимальная готовность и минимальные потери продукции благодаря мгновенному обнаружению проблем
- Проверка степени сухости пара на входе в теплообменник для снижения риска повреждения или разрушения теплообменника из-за гидроудара

Проверка эффективности теплообменника
Эффективность теплообменника может падать как из-за скопления магнетитов и других веществ в паровой части, так и из-за скопления разложившегося продукта в части продукта, оказывая заметное негативное влияние на экономическую эффективность.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser MemographM — регистратор данных по энергоресурсам и области применения, осуществляющий мониторинг и визуализацию потребления и энергоэффективности теплообменника в реальном времени.
- Мониторинг производительности теплообменника в реальном времени
- Быстрое обнаружение дрейфа эффективности теплообменника
- Скоращение вмешательства в процесс для достижения максимальной эффективности и надежности производства
.jpg)
Проверка измерения энергии
Измерения, проводимые для оценки эффективности потребления пара, должны быть надежными, и их проверка — это один из ключевых вопросов для операторов вспомогательных процессов предприятия.
Наши экспертные знания в этой области
Для проверки и подтверждения точности измерений эффективности потребления пара Endress+Hauser предлагает воспользоваться услугами Службы проверки измерения энергии. Наряду с проверкой всех компонентов контура управления энергопотреблением и выдачей четких рекомендаций по повышению точности измерений, наши технические эксперты выполнят калибровку и поверку полевых приборов на объекте с минимальным прерыванием процесса или без него.
- Проверенная точность измерений параметров пара во всем контуре измерения энергии
- Повысьте эффективность производства, оптимизировав потребление и качество пара
- Сократите простои и повысьте безопасность благодаря быстрому обнаружению проблем
Преимущества
В основе наших изделий и услуг для паровых систем — глубокое понимание процессов управления энергетическими и вспомогательными ресурсами и повседневных задач предприятия. Наш обширный портфель точного и надежного измерительного оборудования для любых переменных процесса в сочетании с предложением по услугам и решениям даст вам полную прозрачность и соответствие стандартам по управлению энергопотреблением и охране окружающей среды. Выберите Endress+Hauser и обеспечьте безопасность, доступность, прозрачность и эффективность ваших потребителей пара.
Ключевые факты
От 5 до 15%
типичное снижение энергопотребления благодаря комплексным решениям по мониторингу энергоресурсов
Ключевые факты
24/7
эксплуатационная безопасность на протяжении всего жизненного цикла паровой системы
Ключевые факты
Более 60
лет опыта в области вспомогательных процессов
Наше предложение
Партнерство с нашей компанией - лучший выбор для оптимизации всех аспектов управления паром на вашем предприятии, от непревзойденной точности измерения потребления пара до определения наиболее релевантных KPI-показателей эффективности. Полный спектр измерительных приборов и систем мониторинга Endress+Hauser позволит быть уверенным в том, что поступающий в ваши процессы пар будет на 100% сухим и насыщенным, обеспечивая эффективный перенос тепла и максимальную безопасность оборудования.
- Поддержание корректного массо-энергетического баланса паровой системы — точные измерения на основе приборов с функцией внутренней компенсации по степени сухости и 2-проводным подключением
- Соответствие стандартам управления энергопотреблением (ISO 50001) и охраны окружающей среды (ISO 140001) благодаря измерительным приборам Endress+Hauser со встроенными функциями самодиагностики, проверки и мониторинга (технология Heartbeat)
- Прямое измерение влажного и сухого пара с компенсацией согласно международным стандартам (IAPWS- IF97/ASME)
- Прямое измерение влажного и сухого пара с компенсацией согласно международным стандартам (IAPWS- IF97/ASME)
- Контроль и повышение эффективности — мониторинг энергии, передаваемой в процесс