Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Оптимизация потребления пара для эффективности и безопасности
Высокоточное измерение потребления и качественных параметров пара — залог максимальной производительности теплообменника
Энергия пара является одной из самых больших статей затрат, поэтому операторам предприятий приходится тщательно контролировать не только поступление и потребление пара, но и степень его сухости и насыщенности, так как только 100% сухой и насыщенный пар дает максимально эффективную передачу тепла в основные процессы и при этом не вызывает образования конденсата и скачков давления в теплообменнике, трубопроводах и измерительных приборах. Технологии и профессионализм Endress+Hauser позволяют решить это уравнение со множеством параметров.
90%
Такой коэффициент сухости пара приводит к повышению погрешности измерения давления и расхода на 5% и к увеличению энергопотерь на 10%.
Наше предложение
Партнерство с нашей компанией - лучший выбор для оптимизации всех аспектов управления паром на вашем предприятии, от непревзойденной точности измерения потребления пара до определения наиболее релевантных KPI-показателей эффективности. Полный спектр измерительных приборов и систем мониторинга Endress+Hauser позволит быть уверенным в том, что поступающий в ваши процессы пар будет на 100% сухим и насыщенным, обеспечивая эффективный перенос тепла и максимальную безопасность оборудования.
Поддержание корректного массо-энергетического баланса паровой системы — точные измерения на основе приборов с функцией внутренней компенсации по степени сухости и 2-проводным подключением
Соответствие стандартам управления энергопотреблением (ISO 50001) и охраны окружающей среды (ISO 140001) благодаря измерительным приборам Endress+Hauser со встроенными функциями самодиагностики, проверки и мониторинга (технология Heartbeat)
Прямое измерение влажного и сухого пара с компенсацией согласно международным стандартам (IAPWS- IF97/ASME)
Прямое измерение влажного и сухого пара с компенсацией согласно международным стандартам (IAPWS- IF97/ASME)
Контроль и повышение эффективности — мониторинг энергии, передаваемой в процесс
Области применения
Точное и надежное измерение всех переменных процесса
Эффективность использования пара в любом промышленном процессе зависит от точности измерений и мониторинга множества параметров этого процесса.
Наши экспертные знания в этой области
Предлагая полный спектр измерительного оборудования для всех переменных парового процесса, в том числе расхода, давления, температуры и уровня, а также для проведения анализа, Endress+Hauser помогает достигнуть высокой эффективности передачи тепла пара в процесс.
Обнаружение влажного пара и измерение степени его сухости с расчетом массы и энергии пара с помощью многопараметрического вихревого расходомера Proline Prowirl F 200
Мониторинг давления поступающего пара с помощью датчиков, таких как CerabarM PMP51
Проверка температуры поступающего пара с применением высокопрочных приварных термометров Omnigrad (TR15 и TH15) на основе Pt100
Определение качества конденсата с применением семейства Turbimax из ассортимента наших датчиков мутности или с помощью датчиков проводимости Condumax для проверки возможности его повторного использования в целях сокращения затрат на химические вещества
Эффективность теплообменника может падать как из-за скопления магнетитов и других веществ в паровой части, так и из-за скопления разложившегося продукта в части продукта, оказывая заметное негативное влияние на экономическую эффективность.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser MemographM — регистратор данных по энергоресурсам и области применения, осуществляющий мониторинг и визуализацию потребления и энергоэффективности теплообменника в реальном времени.
Мониторинг производительности теплообменника в реальном времени
Измерения, проводимые для оценки эффективности потребления пара, должны быть надежными, и их проверка — это один из ключевых вопросов для операторов вспомогательных процессов предприятия.
Наши экспертные знания в этой области
Для проверки и подтверждения точности измерений эффективности потребления пара Endress+Hauser предлагает воспользоваться услугами Службы проверки измерения энергии. Наряду с проверкой всех компонентов контура управления энергопотреблением и выдачей четких рекомендаций по повышению точности измерений, наши технические эксперты выполнят калибровку и поверку полевых приборов на объекте с минимальным прерыванием процесса или без него.
Проверенная точность измерений параметров пара во всем контуре измерения энергии
Повысьте эффективность производства, оптимизировав потребление и качество пара
Сократите простои и повысьте безопасность благодаря быстрому обнаружению проблем
В основе наших изделий и услуг для паровых систем — глубокое понимание процессов управления энергетическими и вспомогательными ресурсами и повседневных задач предприятия. Наш обширный портфель точного и надежного измерительного оборудования для любых переменных процесса в сочетании с предложением по услугам и решениям даст вам полную прозрачность и соответствие стандартам по управлению энергопотреблением и охране окружающей среды. Выберите Endress+Hauser и обеспечьте безопасность, доступность, прозрачность и эффективность ваших потребителей пара.
От 5 до 15%
типичное снижение энергопотребления благодаря комплексным решениям по мониторингу энергоресурсов
24/7
эксплуатационная безопасность на протяжении всего жизненного цикла паровой системы
Более 60
лет опыта в области вспомогательных процессов
Изучите наш ассортимент!
Анализ
Анализ
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
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
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
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
Эффективность
Управление энергетическими и вспомогательными ресурсами
Вода, преобразуемая в пар путем нагрева – это "кровь" промышленного предприятия. Для обеспечения эффективности и безопасности рабочего процесса, крайне важны целостность котлового оборудования и надежность системы управления.
Оптимизация эксплуатации и продление срока службы котлов
Вам нужен эффективный способ сократить энергопотребление, одновременно обеспечив высокую доступность и эффективность котла. Ознакомьтесь с нашими точными и надежными решениями по измерению и мониторингу.
Тщательный мониторинг распределения пара – залог эффективности процесса
Компания Endress+Hauser предлагает полный спектр решений для любых повседневных задач измерения и мониторинга в парораспределительной системе и повышения ее готовности и эффективности.
Endress+Hauser is dedicated to helping you meet your operating targets throughout the water cycle by combining an innovative portfolio of measuring instruments, expert services and industry expertise.
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Пищевая промышленность: доверие к качеству
Ваш надежный партнер в обеспечении норм гигиены, неизменно высокого качества продукции и эксплуатационной готовности оборудования в сочетании с экономией ресурсов и снижением расходов.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .