Задачи управления технологическими ресурсами часто включают в себя эффективное управление производством и распределением пара, крайне важное для основных процессов. В числе эксплуатационных вопросов — защита целостности котлового оборудования, систем управления и инфраструктуры, а также сокращение теплопотерь при распределении, оптимизация потребления топлива и работы теплообменников. Точные и надежные измерения и мониторинг дают возможность решить эти вопросы и полностью раскрыть потенциал роста эффективности эксплуатации и техобслуживания.
Ключевые факты
4,5
миллиона евро
можно было сэкономить при правильном понимании эффективности котла на протяжении стандартного 10-летнего периода эксплуатации.
Узнайте, какие точки измерения позволят повысить эффективность процесса
Параметры процесса потребления пара


Подготовка питательной воды
Обеспечение наивысшего качества питательной воды – крайне важный вопрос, напрямую влияющий на производительность. В частности, поддержание оптимальной эффективности и стабильности подачи позволяет избежать преждевременных отказов оборудования и дорогостоящих сбросов воды, предотвратить коррозию бойлера.
Наши экспертные знания в этой области
Расходомер ProwirlF 200 и термометр iTHERMTM131 от Endress+Hauser дают ценную информацию и аналитическую базу для оптимизации подготовки питательной воды и сокращения эксплуатационных затрат. Наша Система анализа воды и пара позволяет реализовать непрерывный контроль качества питательной воды.
- Максимальное качество питательной воды для эффективного производства пара
- Оптимизация применения расходных материалов для водоподготовки, и, как следствие, снижение затрат
- Защита инфраструктуры и продление срока службы котла

Сжигание топлива и отведение выхлопа
Точное измерение эффективности преобразования тепловой энергии, заключенной в топливе, в потребляемую энергию — ключевое условие достижения оптимальной производительности котла. В то же время, одновременный контроль расхода, давления, температуры топочного воздуха и температуры выхлопа является довольно сложной задачей.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает надежные, безопасные и эффективные решения по измерению и мониторингу расхода и давления, а также температуры и расхода топочного воздуха, позволяющие обеспечить максимальную производительность котла на вашем предприятии.
- Мониторинг ключевых параметров для повышения эффективности котла
- Своевременное обнаружение критических ошибок
- Соответствие нормам ASME для проведения эксплуатационных испытаний (PTC 4-1998) и нормативным стандартам

Производство пара
Для эффективной поставки пара с высокой готовностью необходимы соответствующие средства контроля бойлера.
Наши экспертные знания в этой области
Измерение непрерывного расхода в процессе генерации пара с помощью проверенных технологий, таких как вихревой принцип измерения, позволяет получить заметный выигрыш в эффективности.Наши приборы и решения по измерению расхода создаются с прицелом на повышение общей готовности и эффективности процессов. Решения Endress+Hauser для непрерывного измерения уровня котловой воды и датчики предельного уровня помогут обеспечить соответствие стандартам, таким как IEC 61511, и повысить безопасность предприятия.
- Точные средства контроля за котлом для эффективного производства пара
- Сокращение расходов за счет максимально полного использования энергии топлива
- Продление интервалов между калибровками для минимизации простоев благодаря инновационной технологии Heartbeat

Распределение пара
Один из главных вопросов доставки пара – его транспортировка от бойлерной до конечных потребителей с минимальными потерями энергиии защита базовой инфраструктуры.
Наши экспертные знания в этой области
Для решения этих вопросов компания Endress+Hauser создала Службу проверки измерения энергии. Технические эксперты этой службы выполняют калибровку и проверку точности ваших средств измерения энергии пара на вашем объекте, предоставив вам полную информацию для повышения и стабилизации эффективности парораспределительных систем.
- Надлежащая изоляция трубопроводов
- Мониторинг пароуловителей и энергопотерь
- Минимизация риска гидроудара - повышение безопасности инфраструктуры

Потребление пара
Пар поступает в теплообменник в перегретом или влажном состоянии, с различной степенью влажности. В идеальном случае это должен быть насыщенный пар, сухой на 100%. Наличие влажности пара приводит к падению эффективности теплопереноса и увеличивает риск гидроудара.
Наши экспертные знания в этой области
Измерительное оборудование Endress+Hauser дает возможность измерять влажный и сухой пар напрямую, помогая обеспечить оптимальные условия для достижения наивысшей производительности теплообменника. А наш многопараметрический вихревой расходомер ProwirlF 200 позволяет компенсировать параметры пара по давлению, температуре и степени сухости и выдает информацию о массе, энергии и качестве пара.
- Измерительные приборы, соответствующие отраслевым стандартам ((IAPWS- IF97/ASME)
- Уверенность в результатах измерения параметров пара
- Оптимизация потребления пара
Преимущества
Вы можете доверить нам задачу любого масштаба, будь то поддержка одиночного прибора или договор на услуги внешнего управления целым парком изделий. Мы стремимся обеспечить безопасную, эффективную и стабильную работу с паром, и понимаем ваши каждодневные потребности по управлению энергетическими и вспомогательными ресурсами. Принцип наших основателей – сначала услуги, потом оплата – сделал нашу компанию такой, какой она является сейчас.
Ключевые факты
От 5 до 15%
– оценочная экономия, полученная благодаря решениям по управлению энергоресурсами
Ключевые факты
20 000
евро на каждый миллион евро стоимости топлива экономится каждый год с применением экономайзеров.
Ключевые факты
2%
типичное повышение эффективности котла на каждые 10°C роста температуры питательной воды с применением экономайзеров.
Наше предложение
Endress+Hauser обладает глубокими знаниями в области управления энергетическими и вспомогательными ресурсами и обширным портфелем измерительных приборов, услуг и решений для управления паром с оптимальным балансом эффективности и безопасности. Требуется ли оптимизировать применение компонентов питательной воды, определить точность результатов измерений, найти и оценить потери в паровой системе – Endress+Hauser поможет минимизировать расходы на эксплуатацию и техобслуживание для любой области применения.
- Высочайшее качество и надежность на основе глубокого понимания процессов управления и отраслевых экспертных знаний
- Оптимизация техобслуживания с поддержкой в решении повседневных задач на вашем объекте
- Соответствие всем действующим стандартам по защите окружающей среды, управлению энергопотреблением, котловым и трубопроводным системам