Распределение пара с минимальными энергетическими потерями — ключевой вопрос в плане эффективности управления технологическими ресурсами предприятия. На пути от бойлерной к конечным потребителям могут встречаться участки с плохой теплоизоляцией, неисправные пароуловители, неэффективные охладители перегретого пара, и все это снижает эффективность распределения энергии. А гидроудары ведут к повышенному износу инфраструктуры. Для получения пара оптимального качества необходим непрерывный и точный мониторинг степени сухости пара. Наши технологии помогают оптимизировать распределение пара.
Ключевые факты
От 50 до 100%
погрешность измерения перегретого пара при компенсации только по температуре после предохранительного клапана (ошибочно принимается за насыщенный пар)
Ключевые точки измерения в парораспределительной системе

Высокоточное измерение давления пара
Для достижения оптимальных условий процесса крайне важно реализовать высокоточное измерение давления пара. Зависящая от давления рабочая температура должна быть не слишком высокой, во избежание потерь среды, и не слишком низкой, чтобы происходила стерилизация.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент высокоточных приборов для измерения давления, оптимально подходящих для применения в паровых технологических системах.

Коррозия и снижение затрат на ингибиторы
Коррозия — постоянная проблема в любых парораспределительных системах, несущая в себе риск дорогостоящих простоев из-за возможной поломки оборудования. Снизить вероятность коррозии помогает введение аминов, но такие добавки недешевы и требуют высокоточного измерения и тщательного управления запасами.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает высокопрочные измерительные системы, обеспечивающие оптимальное управление запасами.
- Измерение потребления аминов с точностью ± 0,1% ИЗМ с помощью компактного расходомера PromassA
- Точный мониторинг уровня в резервуарах с амином для своевременного заказа его поставки
- Эффективная защита вашего оборудования от коррозии

Гарантия эксплуатационной готовности паровых систем
Постоянная эксплуатационная готовность паровых систем при требуемых параметрах процесса крайне важна. Отказ парораспределительной системы способен вызвать полную остановку производства, и, как следствие, серьезные финансовые последствия.
Наши экспертные знания в этой области
Портфель Endress+Hauser включает в себя полную линейку технологий мониторинга, позволяющих контролировать ситуацию и быть уверенным в том, что парораспределительная система защищена, параметры процесса стабильны, а риск отказа минимален.
- Мониторинг температуры пара с применением высокопрочных термометров Omnigrad
- Защита парораспределительного коллектора на основе датчиков предельного уровня Liquiphant
- Контроль качества охлаждающей воды в пароохладителях с помощью датчиков Liquiline для измерения pH, растворенного кислорода и проводимости

Прозрачный коммерческий учет пара
Поскольку достичь максимальной эффективности процесса можно только при сухом паре, в случае закупки паровых ресурсов из внешнего источника оператору вспомогательных систем предприятия важно знать энергосодержание пара.
Наши экспертные знания в этой области
Предложение Endress+Hauser — Prowirl, единая интегрированная система измерения пара, реализующая непрерывный мониторинг принимаемого пара для оптимизации процессов и прозрачного взаимодействия с поставщиком.
- Мониторинг расхода, температуры и давления в отдельном сумматоре расхода
- Обнаружение перегрева, влажности и сухости пара и определение их степени
- Корректная компенсация энергии и пара, в том числе по степени сухости

Точное измерение энергии пара
Неточное или ненадежное измерение потребления и потерь энергии в различных точках парораспределительной системы может стать причиной неверных решений и неправильных действий по оптимизации. Операторы вспомогательных систем предприятия должны получать надежные измеренные данные.
Наши экспертные знания в этой области
Служба проверки измерения энергии Endress+Hauser, специалисты которой имеют глубокие знания и опыт в области измерения энергии и калибровки соответствующего оборудования, проверит, оценит и подтвердит точность средств измерения энергии на вашем предприятии.
- Доверьте экспертам Endress+Hauser калибровку и поверку полевых приборов на объекте с минимальным прерыванием процесса или без него
- Оцените общую неопределенность управления энергоресурсами
- Получите четкие рекомендации по повышению точности измерения энергии
Преимущества
Синхронизация парораспределительных систем с системами его потребителей требует высокого профессионального уровня и глубоких знаний. Широкий ассортимент точных и надежных продуктов и услуг Endress+Hauser в области измерения, мониторинга и управления паром позволяет реализовать полностью прозрачный, эффективный и безопасный мониторинг пара согласно энергетическим и экологическим стандартам управления. Став вашим партнером, мы внедрим на вашем предприятии интегрированные решения по управлению паром, которые полностью раскроют потенциал вашей паровой системы.
Ключевые факты
До 15%
снижение энергопотребления благодаря комплексным решениям по мониторингу энергии
Ключевые факты
24/7
высокая точность измерений и эксплуатационная безопасность на протяжении всего жизненного цикла паровой системы
Ключевые факты
Десятки миллионов
экономии от успешного применения датчиков и решений во вспомогательных процессах
Наше предложение
Решения Endress+Hauser обеспечат точное измерение и оптимизацию распределения пара для любых задач, от снижения риска гидроудара до эффективного охлаждения перегретого пара и контроля работы паросушителей и редукционных клапанов, а также коммерческого учета. Наша полная линейка приборов измерения и мониторинга с 2-проводным подключением повысит готовность вашей системы подачи пара и позволит добиться точного массо-энергетического баланса для безопасного и эффективного распределения пара.
- Повышение эффективности процессов за счет точного мониторинга энергораспределения
- Сокращение риска развития коррозии благодаря мониторингу качества охлаждающей воды и потребления аминов
- Технология Heartbeat для соответствия международным стандартам