Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Повышение эффективности предприятия и обеспечение соответствия стандартам с опытным и надежным партнером
Законодательные требования, сокращение бюджета и усложнение процессов: задачи, с которыми сталкивается отрасль водоподготовки и водоотведения, еще никогда не были такими сложными. Для успешного решения этих задач вам нужен партнер, который обладает комплексным портфолио измерительных приборов, решений и услуг в сочетании с обширными знаниями и опытом в данной отрасли.
Примеры исследований
Узнайте истории успеха наших заказчиков
История успеха
Станция повторного использования воды Safi
Увеличение численности населения, нехватка воды и изменение климата существенно влияют на кол-тво водных ресурсов. Повторно используемая вода — самый экологичный ресурс, потребляющий меньше энергии по сравнению с опресненной морской водой.
История успеха
Успехи в сфере нул. сброса жидкости повышают экологическую безопасность
Благодаря сотрудничеству с такими надежными партнерами, как Endress+Hauser и Rockwell Automation, компании Garver удалось добиться нулевого сброса жидких отходов во время продувки градирен.
История успеха
Wastewater treatment under control
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
История успеха
Increasing water efficiency
Increase water efficiency by optimizing the cleaning processes, reducing the COD load and reusing the vapor water from the drying process. Discover how reliable process data help DMK Group.
История успеха
50% less precipitant - 100% reliability and cooperation
IDEA achieved tremendous cost savings through continous monitoring with the CA80PH Analyzer at their site in Wallonia
История успеха
Focused on the future
ProRheno AG aims to meet future requirements with the expansion and modernization of the Basel wastewater treatment facility. Endress+Hauser is one of the partners in this large-scale project.
История успеха
An automated system for pH measurements at AVR
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
История успеха
Safe phosphate elimination with minimal effort
Thanks to Endress+Hauser the Wastewater treatment plant in Breuberg meets legal requirements and ensures safe phosphate elimination.
Обеспечение качества и соблюдения законодательства на протяжении всего цикла водопользования
Мы предоставляем надежные и точные приборы для критических точек измерения, чтобы гарантировать качество и соответствие законодательству для всех приложений водоснабжения и водоотведения. Как надежный партнер с отраслевым опытом, мы обеспечиваем постоянную производительность и спокойствие с помощью наших систем онлайн-мониторинга и раннего оповещения, протоколов кибербезопасности и стратегий управления рисками.
Отрасли промышленности
Отслеживание COVID-19 в сточных водах
Отрасли промышленности
Solutions for clean water and sanitation
Отрасли промышленности
Drinking water quality monitoring
Статьи
Оптимизируйте процессы
Наши цифровые решения отличаются оптимизацией процессов посредством удаленного мониторинга и эффективного управления данными. Мы сокращаем потери первичной воды с помощью надежного измерения расхода и давления в распределительных сетях. Используя данные об устройствах, техническое обслуживание оптимизируется для обеспечения работы оборудования на пиковых уровнях производительности, что повышает надежность и долговечность. Наше предложение позволяет снизить потребление энергии при управлении аэрацией и оптимизировать дозировку химикатов, способствуя устойчивой работе и экономии средств.
Отрасли промышленности
Aeration for wastewater treatment
Отрасли промышленности
Wastewater sludge treatment
Отрасли промышленности
Membrane filtration in water treatment
Отрасли промышленности
Услуги для сферы водоснабжения и водоотведения
Статьи
Поощряйте простоту
С нашими модульными инструментальными платформами, разработанными для поддержки стандартизации и простоты обращения, мы способствуем простоте. От выбора до ввода в эксплуатацию наши решения оптимизируют процессы, обеспечивая бесшовную интеграцию и эксплуатационную эффективность. Благодаря широкому предложению протоколов связи мы снижаем сложность и стоимость проводки, способствуя экономически эффективным установкам. Повышаем эффективность за счет внедрения цифровых возможностей, предлагаемых поставщиком из одного источника.
Отрасли промышленности
Smart water management
Статьи
Соблюдайте бюджет и сроки с помощью управления проектами
Как надежный партнер, наши опытные и квалифицированные менеджеры проектов, сертифицированные PMI, обеспечивают своевременное планирование и выполнение. Благодаря широкому портфелю приборов и местным разрешениям мы можем легко удовлетворить требования проекта. Профессиональные инженерные инструменты поддерживают точное проектирование и реализацию, оптимизируя рабочий процесс. Опытные эксперты по обслуживанию и глобальная сеть поддержки оказывают всестороннюю помощь, гарантируя, что проекты будут идти по плану и достигать успеха без проблем.
Отрасли промышленности
Main Instrument Vendor (MIV)
Решения
Технологические решения для водоснабжения и водоотведения
Нулевые потери - Наши передовые количественные подходы, технологии и ноу-хау в процессах обеспечивают повышение производительности и сокращение эксплуатационных расходов, что помогает вам достичь ключевых показателей эффективности.
Качество и соответствие нормативам - Обеспечьте соответствие уровня качества воды и сточных вод экологическим и законодательным стандартам с помощью наших расширенных возможностей мониторинга.
Повышение эффективности цифровых процессов — от эффективности эксплуатации до оптимизированного обслуживания: извлеките максимальную производительность из активов вашего предприятия в вашем цифровом будущем.
Основные характеристики продукта
Новые, функциональные инновации для вашего предприятия
Встраиваемый измерительный прибор для измерения общего содержания твердых веществ в осадке сточных вод в выносном исполнении с количеством входов/выходов до 4
Portfolio brochure for the water and wastewater industry
Portfolio brochure for the water and wastewater industry. Overview around our industry offering from products, services, solutions, digitalization up to customer statements.
Applicator - помощник в подборе, расчете и конфигурации оборудования
Удобный программный инструмент для расчета и подбора подходящего измерительного прибора. На этапе проектирования Вы легко сможете подобрать необходимые продукты и решения - программе лишь требуются определенные параметры процесса.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .