Благодаря использованию ультразвуковых волн возможно точное измерение объемного расхода разнообразных газов и жидкостей вне зависимости от их электрической проводимости, давления, температуры или вязкости.
Врезные ультразвуковые датчики являются предпочтительным решением для тех областей применения, в которых предъявляются особые требования к прослеживаемости и гарантированной точности. Накладные ультразвуковые датчики устанавливаются на внешних стенках трубопровода и поэтому могут использоваться для временных измерений или для модернизации.
You've viewed 8 of 32 products
Накладные сенсоры
- Использование для монтажа без прерывания процесса
- Возможность измерения расхода агрессивных сред даже при высоком давлении процесса
- Подходят для применения в трубопроводах из пластика, стали, чугуна или композитных материалов (с футеровкой или без футеровки)
- Для трубопроводов диаметром до DN 4000 (156")
Фланцевые датчики
- Гарантированная точность благодаря заводской калибровке
- Прочная конструкция в соответствии с требованиями EN и ASME
- Короткие входные прямые участки
- Для трубопроводов диаметром до DN 300 (12")
Ультразвуковой принцип измерения расхода
Плавание против течения требует больше сил и больше времени, чем плавание по течению. Ультразвуковое измерение расхода основано на аналогичном эффекте измерения разности времени распространения ультразвуковых волн. Ультразвуковое измерение расхода основано на аналогичном эффекте измерения разности времени распространения ультразвуковых волн. Два смонтированных на трубе датчика одновременно посылают и принимают ультразвуковые импульсы . При нулевом расходе оба датчика принимают ультразвуковую волну в один момент времени, т.е. время распространения не меняется.
Когда же среда находится в движении, ультразвуковые волны достигают обоих датчиков в разное время. Эта измеряемая «разность времени распространения» прямо пропорциональна скорости потока и, соответственно, объемному расходу.
Преимущества
- При применении в однородных средах процесс измерения на основе ультразвукового принципа не зависит от давления, плотности, температуры, проводимости и вязкости среды
- Свободное поперечное сечение трубы, отсутствие потерь давления
- Отсутствие движущихся частей, минимальное техническое обслуживание и содержание
- Длительный срок службы без абразивного или коррозионного износа, вызываемых жидкостями
- Врезное и накладное исполнения для стационарных и временных установок, измеряющих расход