Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Производство цемента: Сосредоточьтесь на самом важном
Соответствие всем сложным и специфическим требованиям заказчиков — с легкостью
В текущих условиях, когда имеют место большие колебания цен на ресурсы, а заказчики предъявляют достаточно высокие требования, необходимость оптимизации процессов в производстве цемента становится как никогда актуальной. Пример – стоимость энергоресурсов для производства клинкера, которая при таких колебаниях может составлять до 75% затрат. Для того, чтобы эффективно сократить затраты без ущерба для качества вашей продукции, крайне важно иметь точные данные о показателях технологического процесса, поступающие от надежных измерительных приборов.
65-75 %
затрат на энергию
от общего объема затрат - не редкая ситуация в сфере производства цемента. Но всегда есть способ оптимизировать процесс.
Опытные консультанты Endress+Hauser обеспечат соблюдение всех требований к измерению и контролю, предъявляемых к полностью цементным заводам полного цикла, будь то управление проектом, автоматизация системы топливоподачи, выбор измерительных приборов для производства клинкера или комплектация решения по очистке NOx газа для реализации программы соответствия экологическим требованиям:
Мониторинг бункеров сырьевой муки и клинкера
Комплексное решение для дозирования топлива и контроля горелки печи
Мониторинг контура охлаждения клинкера
Измерительные приборы для циклонного теплообменника
Хранение и дозирование присадок
Области применения
Мониторинг бункеров сырьевой муки и клинкера
Поддержание непрерывного производства требует постоянного мониторинга уровня запасов в бункерах сырьевой муки и клинкера. Складские бункеры могут иметь разные формы и размеры, поэтому мониторинг уровня может стать непростой задачей..
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает множество различных технологий и решений для мониторинга, специально разработанных для сложных условий, таких как сильная запыленность и абразивная среда.
Наш радарный уровнемер с технологией 80 ГГц оптимально подходит для измерений в высоких силосах и бункерах. В нем используется луч с малым углом расхождения и имеется аналитическая функция Multi-Echo Tracking.
Пирометаллургическая обработка — по сути центральный процесс в производстве цемента. Именно на этом этапе возникает большая часть затрат цементного производства и именно здесь кроется большинство возможностей по совершенствованию процесса.
Наши экспертные знания в этой области
Основной параметр в таких процессах — это, разумеется, температура. Мониторинг этого параметра позволяет поддерживать стабильность качества продукции и оптимизировать потребление топлива.
Для измерения температуры в верхних циклонах теплообменника используйте термопару с улучшенной керамической термогильзой из нитрида кремния.
В нижних циклонах мы рекомендуем устанавливать термометры с литой никель-кобальтовой термогильзой, обладающей непревзойденной стойкостью к агрессивным газам.
Кориолисовые расходомеры позволяют оптимизировать работу горелки за счет регулирования массового расхода топлива, подаваемой в горелку, и непрерывной передачи данных измерения температуры и вязкости в систему подогрева топлива
Охладитель клинкера — один из важнейших участков цементного производства, ввиду того, что скорость охлаждения клинкера критична для его качества и, соответственно, качества цемента в целом:
Наши экспертные знания в этой области
В нашем портфеле имеется полностью готовое комплексное решение для мониторинга контура охлаждения клинкера. В его состав входят:
Расходомеры для системы подачи охлаждающего воздуха и высокотемпературные радарные датчики уровня для мониторинга высоты слоя клинкера, обеспечивающие регулировку скорости движения колосника холодильника и объемов подаваемого воздуха
Бесконтактные радиометрические весы для измерения массового расхода на шнековых или ленточных транспортерах клинкера (с функцией индикации плотности клинкера и анализа уровня свободной извести)
Измерительные приборы для циклонного теплообменника
Для контроля смешивания сырьевой муки и предотвращения забивки, способной привести к дорогостоящему простою, необходим мониторинг циклонных теплообменников.
Наши экспертные знания в этой области
Помимо температуры как основного параметра общей эффективности, эффективному обнаружению забивки помогает измерение давления и непосредственное отслеживание налипаний.
Новейшие термопары из стойких к истиранию сплавов, с виброзащищенной электроникой для продолжительного мониторинга температуры
Высокоточные, термостойкие и ударопрочныедатчики для контроля давления в циклонной камере
Детекторы забивки и налипаний в циклонной камере, устанавливаемые вне процесса и не мешающие ему
Отраслевые консультанты Endress+Hauser и их заказчики вместе достигают отличных результатов и реализуют эффективную оптимизацию предприятий, сохраняя при этом высокий уровень эксплуатационной безопасности, во множестве отраслей промышленности, включая производство драгоценных металлов, цемента и стали. В основе нашего успеха – не только техническая компетентность и линейка приборов и решений, оптимизированных для конкретных отраслей, но и наши деловые принципы. Мы делаем ставку на долговременное сотрудничество с нашими заказчиками и не стремимся к быстрой прибыли.
Более 145 000
умных датчиков уровня установлено в цементных бункерах по всему миру
Затраты на энергию могут составлять 65-75% от объема переменных затрат на процесс. Для их снижения мы модернизировали производство клинкера, внедрив мониторинг и оптимизировав управление топливом.
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
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
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
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
Эффективность
Оптимизация процессов извлечения на горно-обогатительном комбинате
Оптимизация процессов, таких как пенная флотация и сгущение, и повышение эффективности извлечения на горно-обогатительном комбинате.
Оптимизируйте управление топливом для самосвалов и тяжелой карьерной техники, используя измерительное оборудование и решения для автоматизации системы учета резервуарных парков.
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Вспомогательные процессы: управление паром и технологической водой
Управляйте вашим производством более эффективно, безопасно и надежно. Endress+Hauser поможет оптимизировать производство паровой энергии и очистку технологической воды. Узнайте больше о нашем предложении здесь.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .