Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Оптимизация затрат на процесс производства стали с помощью интеллектуальных приборов и отраслевых решений
В условиях высокой на рынке производства стали важнейшим приоритетом для руководителей заводов является экономическая эффективность. Поскольку затраты на энергоресурсы могут достигать 40% от общих затрат, энергопотребление имеет огромный потенциал с точки зрения оптимизации затрат. :-К примеру, рассмотрим основные технологические ресурсы — вода, воздух, газ, электричество, пар (W.A.G.E.S). Затраты на технологические ресурсы в сталелитейном производстве составляют 3% от выручки заводов в США и более чем 6% в Европе.
До 40%
всех затрат при производстве стали идут на энергию (по данным Международной ассоциации производителей стали).
Для повышения производительности доменной печи, конвертера или дуговой сталеплавильной печи необходимо тщательно контролировать довольно много критичных параметров. Доступность надежных точных измерений обеспечивает более тщательный контроль за процессом и, тем самым, оптимизацию энергопотребления. Другим важным фактором является оптимальное использование аргона, сжатого воздуха и пара. Поскольку они напрямую воздействуют на результат процесса, они также влияют на энергопотребление.
Управление технологическими ресурсами (W.A.G.E.S)
Измерение уровня в доменной печи
Контроль расхода газов в печах отжига
Оптимизация электродуговой печи
Измерение плотности кислоты в цехах холодной прокатки
Области применения
Управление технологическими ресурсами
Технологические ресурсы. (вода, воздух, газ, электроэнергия, пар) играют в производстве стали важную роль. Пар, генерируемый из воды, используется как энергоноситель. Логично, что тщательный мониторинг производства и потребления технологических ресурсов несет огромный потенциал для оптимизации затрат.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает полный набор технологий для измерения таких параметров, как расход, давление, уровень и температура, и в том числе интегрированные решения для повышения эффективности использования технологических ресурсов. Компания Endress+Hauser доказала, что добиться окупаемости инвестиций можно за два года.
Универсальный счетчик расхода и теплоты Endress+Hauser обеспечивает вычисление стандартного объема, а также массового расхода и расхода энергии для природного и технического газа, жидкостей и пара на основе данных о расходе, давлении, температуре и плотности.
Давление является крайне важным показателем в процессе производства пара. Датчик давления Endress+Hauser разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 для использования в системах с уровнем функциональной безопасности SIL2/3.
Измерение уровня в бойлере дает возможность поддерживать стабильность производства пара.
Наш модульный датчик температуры поддерживает все распространенные протоколы связи, включая Bluetooth®.
В доменной печи необходимо отслеживать уровень кокса, железной руды, известняка и добавок. При загрузке материалов через вращающийся лоток необходимо обеспечивать осевую симметрию засыпи и отслеживать положение лотка.
Наши экспертные знания в этой области
Для контроля закладки материалов используются до пяти уровнемеров, которые анализируют профиль поверхности.
Пластины и катушки проходят закалку и отпуск в печах отжига непрерывного действия. Этот процесс необходимо контролировать не только для того, чтобы обеспечить надлежащее качество продукции, но и для оптимизации энергопотребления.
Наши экспертные знания в этой области
Основной параметр для контроля работы головки горелки — разумеется, температура. Другой ключевой фактор идеального горения — правильная подача воздуха под давлением и газовой смеси. Поэтому необходимо контролировать и давление.
Предлагаемые датчики температуры предназначены для точек измерения со сверхвысокими рабочими температурами.
Наш датчик давления обеспечивает высокую степень безопасности благодаря керамической мембране, устойчивой к вакууму, со встроенным обнаружением повреждений.
Дуговые печи — это сердце электросталеплавильного производства, в котором электричество используется для плавления основного сырья, металлических отходов и/или железа прямого восстановления.
Наши экспертные знания в этой области
Для оптимизации процессов большое значение имеют датчики расхода, давления и температуры. Они должны надежно выполнять свои функции в агрессивной горячей среде и помогать в обнаружении утечек, а также в контроле и анализе аргона, азота, природного газа, кислорода и воды. Прочные и надежные полевые приборы помогают повысить эффективность подачи энергии в печи.
В зависимости от того, какой газ требуется измерять — кислород или другие природные газы — Endress+Hauser рекомендует применять либо кориолисовый, либо термально-массовый.
Измерение плотности кислоты в цехах холодной прокатки
В цехах холодной прокатки для очистки стальных листов от окалины используют концентрированный раствор соляной кислоты. Так как один и тот же кислотный раствор используется много раз, он загрязняется хлоридом железа и отложениями с листов. Это может вызвать превышение концентрации кислоты в растворе или кристаллизацию.
Наши экспертные знания в этой области
Путем измерения проводимости кислотного раствора определяется концентрация кислоты, и при необходимости предлагается добавление промывочной воды. Установка средств измерения прямо в процесс экономит время и деньги. Кроме того, отпадает необходимость в транспортировке агрессивного токсичного вещества в лабораторию, за счет чего снижается угроза здоровью работников завода.
Преимущества этого датчика проводимости — химическая стойкость и долговременная надежность за счет применения высокопрочных материалов (PFA, PEEK).
Endress+Hauser предлагает полный спектр измерительных приборов для технологических процессов, а также отраслевые решения для автоматизации и комплексное обслуживание для всего жизненного цикла вашего сталелитейного завода. Благодаря более чем 60-летнему опыту работы компании в отрасли даже в самых неблагоприятных условиях, сотрудники могут давать ценные советы, как лучше всего комбинировать интеллектуальные измерительные приборы для сокращения энергопотребления и экономии денежных средств.
33%
экономия затрат на сжатый воздух благодаря интеллектуальным приборам и решениям от Endress+Hauser.
1–2 года
приблизительный срок окупаемости решения для мониторинга пара от Endress+Hauser благодаря сокращению затрат на энергоресурсы.
55 000
умных датчиков интегрировано в 65 проектах цифровой оптимизации.
В ответ на стремительный рост рынка ожидается увеличение годовой производственной мощности на объекте ArcelorMittal в Фо-Сюр-Мер (Франция) с 4,6 до 5,3 миллионов тонн стали.
Необходимость в анализе воды, напитков, молочных продуктов, химических веществ или фармацевтических растворов возникает каждый день. В нашем портфолио вы найдете контрольно-измерительные приборы, оптимально соответствующие вашим задачам.
Измерение расхода
Измерение расхода
Измерение расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей необходимо каждый день. Выберите расходомер, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.
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
Помимо всех необходимых измерительных и системных технологий, Endress+Hauser предлагает вам соответствующее программное обеспечение для всех отраслей промышленности для максимального использования потенциала вашего технологического процесса
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
Эффективность
Производство цемента: Сосредоточьтесь на самом важном
Производство цемента: Сосредоточьтесь на самом важном
Оптимизируйте управление топливом для самосвалов и тяжелой карьерной техники, используя измерительное оборудование и решения для автоматизации системы учета резервуарных парков.
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Chemical: Partnering for sustainable success
Chemical: Partnering for sustainable success
Optimize your resources and maximize your plant performance. Learn more!
Power & Energy: Empower the future
Power & Energy: Empower the future
You provide the world with energy - we provide you with application know-how for your power plant including: steam, combined cycle power plants, waste-to-energy, hydroelectric and power-to-gas.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .