В текущих условиях, когда имеют место большие колебания цен на ресурсы, а заказчики предъявляют достаточно высокие требования, необходимость оптимизации процессов в производстве цемента становится как никогда актуальной. Пример – стоимость энергоресурсов для производства клинкера, которая при таких колебаниях может составлять до 75% затрат. Для того, чтобы эффективно сократить затраты без ущерба для качества вашей продукции, крайне важно иметь точные данные о показателях технологического процесса, поступающие от надежных измерительных приборов.
Ключевые факты
65-75 %
затрат на энергию
от общего объема затрат - не редкая ситуация в сфере производства цемента. Но всегда есть способ оптимизировать процесс.
Сокращение расходов на производство
Просмотрите эти технологические схемы и узнайте в подробностях, как вы сможете сократить расходы на производство

Мониторинг бункеров сырьевой муки и клинкера
Поддержание непрерывного производства требует постоянного мониторинга уровня запасов в бункерах сырьевой муки и клинкера. Складские бункеры могут иметь разные формы и размеры, поэтому мониторинг уровня может стать непростой задачей..
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает множество различных технологий и решений для мониторинга, специально разработанных для сложных условий, таких как сильная запыленность и абразивная среда.
- Наш радарный уровнемер с технологией 80 ГГц оптимально подходит для измерений в высоких силосах и бункерах. В нем используется луч с малым углом расхождения и имеется аналитическая функция Multi-Echo Tracking.
- Емкостный датчик уровня используется для предотвращения переполнения бункеров с сырьем
- Вибрационный датчик предельного уровня позволяет предотвратить переполнение клинкерных бункеров.

Контроль горелки печи и дозирование топлива
Пирометаллургическая обработка — по сути центральный процесс в производстве цемента. Именно на этом этапе возникает большая часть затрат цементного производства и именно здесь кроется большинство возможностей по совершенствованию процесса.
Наши экспертные знания в этой области
Основной параметр в таких процессах — это, разумеется, температура. Мониторинг этого параметра позволяет поддерживать стабильность качества продукции и оптимизировать потребление топлива.
- Для измерения температуры в верхних циклонах теплообменника используйте термопару с улучшенной керамической термогильзой из нитрида кремния.
- В нижних циклонах мы рекомендуем устанавливать термометры с литой никель-кобальтовой термогильзой, обладающей непревзойденной стойкостью к агрессивным газам.
- Кориолисовые расходомеры позволяют оптимизировать работу горелки за счет регулирования массового расхода топлива, подаваемой в горелку, и непрерывной передачи данных измерения температуры и вязкости в систему подогрева топлива

Мониторинг контура охлаждения клинкера
Охладитель клинкера — один из важнейших участков цементного производства, ввиду того, что скорость охлаждения клинкера критична для его качества и, соответственно, качества цемента в целом:
Наши экспертные знания в этой области
В нашем портфеле имеется полностью готовое комплексное решение для мониторинга контура охлаждения клинкера. В его состав входят:
- Датчики дифференциального давления для измерения и мониторинга потребления охлаждающего воздуха
- Расходомеры для системы подачи охлаждающего воздуха и высокотемпературные радарные датчики уровня для мониторинга высоты слоя клинкера, обеспечивающие регулировку скорости движения колосника холодильника и объемов подаваемого воздуха
- Бесконтактные датчики предельного уровня для бункеров-сборников материала под колосником охладителя клинкера
- Бесконтактные радиометрические весы для измерения массового расхода на шнековых или ленточных транспортерах клинкера (с функцией индикации плотности клинкера и анализа уровня свободной извести)

Измерительные приборы для циклонного теплообменника
Для контроля смешивания сырьевой муки и предотвращения забивки, способной привести к дорогостоящему простою, необходим мониторинг циклонных теплообменников.
Наши экспертные знания в этой области
Помимо температуры как основного параметра общей эффективности, эффективному обнаружению забивки помогает измерение давления и непосредственное отслеживание налипаний.
- Новейшие термопары из стойких к истиранию сплавов, с виброзащищенной электроникой для продолжительного мониторинга температуры
- Высокоточные, термостойкие и ударопрочныедатчики для контроля давления в циклонной камере
- Детекторы забивки и налипаний в циклонной камере, устанавливаемые вне процесса и не мешающие ему
Преимущества
Отраслевые консультанты Endress+Hauser и их заказчики вместе достигают отличных результатов и реализуют эффективную оптимизацию предприятий, сохраняя при этом высокий уровень эксплуатационной безопасности, во множестве отраслей промышленности, включая производство драгоценных металлов, цемента и стали. В основе нашего успеха – не только техническая компетентность и линейка приборов и решений, оптимизированных для конкретных отраслей, но и наши деловые принципы. Мы делаем ставку на долговременное сотрудничество с нашими заказчиками и не стремимся к быстрой прибыли.
Ключевые факты
Более 145 000
умных датчиков уровня установлено в цементных бункерах по всему миру
Ключевые факты
Более 60
лет опыта в сфере измерительных приборов
Ключевые факты
10 млн
приборов установлено по всему миру
Наше предложение
Опытные консультанты Endress+Hauser обеспечат соблюдение всех требований к измерению и контролю, предъявляемых к полностью цементным заводам полного цикла, будь то управление проектом, автоматизация системы топливоподачи, выбор измерительных приборов для производства клинкера или комплектация решения по очистке NOx газа для реализации программы соответствия экологическим требованиям:
- Мониторинг бункеров сырьевой муки и клинкера
- Комплексное решение для дозирования топлива и контроля горелки печи
- Мониторинг контура охлаждения клинкера
- Измерительные приборы для циклонного теплообменника
- Хранение и дозирование присадок