Учет топлива в горнодобывающей отрасли является принципиально важным. Топливо составляет одну из главных статей затрат, поскольку тяжелый специализированный транспорт, в частности, карьерные самосвалы, потребляет его в больших объемах. Кроме того, перебои с наличием топлива могут приводить к большим финансовым потерям, и чем удаленнее объект, тем выше риск. Точный мониторинг бункеров при их заполнении важен для защиты персонала и окружающей среды. Технологии Endress+Hauser по управлению топливом помогают минимизировать риск и повысить эффективность производства на горнодобывающих предприятиях.
Ключевые факты
350 литров
дизельного топлива в среднем за час расходует карьерный самосвал.

Прямой налив топлива
Налив топлива может быть слабо контролируемым процессом по причине большой погрешности механических расходомеров (часто не менее 0,5%), а разногласия между поставщиками оборудования и персоналом горнодобывающих предприятий — обычное дело.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает множество технологий для устранения неопределенностей при загрузке топлива.
- Интегрируйте в вашу систему кориолисовый расходомер Endress+Hauser, обладающий погрешностью 0,1%
- Обеспечьте обнаружение разбавленного и загрязненного топлива, используя наши уникальные средства калибровки по плотности
- Улучшите точность процесса перекачки топлива до 0,25% с помощью нашей измерительной системы для погрузочно-разгрузочных работ

Расширенное управление запасами топлива
После доставки на объект топливо необходимо хранить, вести его мониторинг и управлять им. Чтобы принимать оптимальные решения по управлению запасами топлива, персоналу горнодобывающих предприятий требуется бесперебойный высококачественный интерактивный доступ к данным в режиме реального времени.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает передовые решения по управлению запасами для топливных хранилищ.
- Интеллектуальные системные компоненты, такие как ПЛК и шлюзы
- Передовые системы телеметрии для удаленных или труднодоступных мест
- Точные, безопасные и надежные средства измерения уровня и температуры

Гарантированное предотвращение перелива
Перелив бункера не только опасен для персонала и окружающей среды, но и приводит к потере ценных и дефицитных ресурсов.
Наши экспертные знания в этой области
Для устранения всех этих рисков Endress+Hauser предлагает полную линейку инструментов для предотвращения перелива.
- Радарные измерительные приборы для мониторинга объема топлива
- Точечные датчики предельного уровня для обнаружения заполненности бункера
- Соответствие стандартам и нормам, предъявляемым для повышения безопасности
Преимущества
Благодаря опыту в области горного производства и нефтегазовой промышленности Endress+Hauser может предложить специализированные решения для ваших задач в сфере управления операциями учета топлива. Кроме того, предложение включает в себя как системные компоненты, так и измерительные приборы, что позволяет сделать интеграцию более простой и надежной.
Ключевые факты
0,25%
погрешность измерения слива и налива топлива
Ключевые факты
Менее 1 мин
время отклика при потенциальных переливах
Ключевые факты
Менее 5 мин
требуется для контрольного тестирования 16 резервуаров с топливом
Наше предложение
Топливо — это "кровь" таких предприятий и процессы управления и учета топлива часто имеют заметный потенциал по оптимизации. Endress+Hauser предлагает технологии для повышения качества управления топливом в сфере добычи полезных ископаемых.
- Измерительные системы для слива/налива, позволяющие оптимизировать процессы загрузки топлива при его приеме от поставщиков
- Средства управления запасами для обеспечения бесперебойной поставки топлива
- Решения по предотвращению перелива бункеров для защиты персонала и окружающей среды