Высокие температуры, расплавленный металл и перегрузки – параметры сталелитейного производства, которые оказывают стрессовое воздействие, как на людей, так и на оборудование. Одним из важнейших приоритетов для персонала, управляющего сталелитейным производством, является эксплуатационная готовность предприятия. Она необходима для предотвращения несчастных случаев и обеспечения непрерывности производства в условиях чрезвычайно высокой конкуренции. Для всего этого требуется надежное измерительное оборудование, обеспечивающее достоверные данные, а также интеллектуальные решения по управлению им.
Ключевые факты
1,63 млн
тонн нерафинированной стали
произведено в общемировом масштабе в 2016 году. Это на 0,8 % больше по сравнению с 2015 годом по данным Всемирной ассоциации стали.
Узнайте, как можно повысить безопасность и надежность предприятия

Обеспечение надежного мониторинга контуров водяного охлаждения
Дефекты в контурах водяного охлаждения могут быть крайне опасными для оборудования и персонала. Особенно это касается сталелитейных заводов, где такие контуры используются для контроля экстремально высоких температур — охлаждения кислородной фурмы в конвертере или свода электродуговой печи. Кроме того, необходим регулярный мониторинг качества воды во избежание роста водорослей или инфекционных бактерий, таких как легионелла.
Наши экспертные знания в этой области
Для мониторинга таких процессов созданы специальные датчики, рассчитанные на работу в жестких условиях сталелитейных производств.
- Наше решение по обнаружению утечек измеряет значения расхода на входе и выходе контура с помощью специальных расходомеров с электромагнитным или ультразвуковым принципом измерения. Рядом с расходомерами устанавливаются датчики, с которых поступают данные о температуре на входе и выходе.
- Качество воды в контуре охлаждения контролируется по таким параметрам мониторинга, как pH, отложения диоксида кремния и содержание кислорода. Ассортимент наших изделий для анализа жидкостей, включающий в себя цифровые датчики и преобразователи, позволяет обеспечить надежное и достоверное измерение.

Измерение уровня кислотного раствора и защита от перелива
Производство высокосортного листового металла включает в себя этап травления. В этом процессе производится удаление загрязнений с поверхности металла с применением растворов различных кислот. Обращение с кислотами представляет опасность как для окружающей среды, так и для персонала. Для предотвращения перелива необходимо постоянно отслеживать уровень кислотных растворов в резервуарах.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает радарные уровнемеры, разработанные специально для измерений в агрессивных средах, и оказывает поддержку при их установке, помогая обеспечить надежную и точную работу приборов.
Кроме того, Endress+Hauser предлагает комплексное автоматизированное решение для защиты от перелива, которое поможет реализовать необходимые меры предосторожности и сэкономить время и деньги.
- Надежное бесконтактное измерение уровня
- Система предотвращения переполнения Endress+Hauser отвечает необходимым требованиям и сертифицирована на соответствие уровню до SIL3 по ГОСТ Р МЭК 61511.

Измерительные приборы с сертификацией SIL
Контроль процессов надежен настолько, насколько надежны используемые приборы. При оценке датчика операторы могут опираться на такие отраслевые стандарты, как ГОСТ Р МЭК 61511.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает один из самых объемных портфелей устройств, сертифицированных по ГОСТ Р МЭК 61508 и изготовленных с соблюдением стандартов безопасного проектирования. В процессе разработки аппаратного и программного обеспечения были внедрены стандартизованные мероприятия по исключению систематических сбоев и контролю над случайными отказами. Узнайте больше о нашем портфеле решений с уровнем SIL.

Онлайн-мониторинг точек измерения
Один из основных путей повышения безопасности персонала – сокращение времени, проводимого в опасных зонах.
Наши экспертные знания в этой области
Новые технологии онлайн-доступа и цифровых измерений дают возможность управлять процессами дистанционно. Компания Endress+Hauser разработала целый ряд цифровых сервисов для оптимизации управления процессами.
- Узнайте больше о наших цифровых сервисах Netilion и промышленных планшетных компьютерах для удобного мониторинга и конфигурирования.
Преимущества
Безопасность и надежность предприятия – это важнейшие аспекты, которые следует доверять надежному партнеру, заинтересованному не в получении быстрой прибыли, а в построении долгосрочного сотрудничества. Endress+Hauser – это именно такая компания, надежный партнер сталелитейных предприятий в более чем 100 странах вот уже 65 лет. Наши измерительные приборы и решения, разработанные полностью в соответствии с отраслевыми потребностями, применяются во всем мире.
Ключевые факты
Более 200 000
датчиков температуры установлено в процессах производства стали во множестве различных стран.
Ключевые факты
55 000
умных датчиков интегрировано в 65 проектах цифровой оптимизации.
Ключевые факты
2,6 млн
полевых измерительных приборов реализовано на предприятиях в секторе добычи и переработке полезных ископаемых только за период с 2007 г.
Наше предложение
Наши технические специалисты помогут обеспечить соблюдение требований стандартов функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью) и ГОСТ Р МЭК 61511 (системы безопасности приборные для промышленных процессов), оказав содействие на каждом этапе выбора оборудования, услуг и решений, оптимального для предприятия и отрасли, из нашего комплексного модельного ряда, в основе которого – более чем 65-летний опыт работы.
- Обеспечение безопасного и надежного мониторинга контуров водяного охлаждения
- Измерение уровня кислотного раствора и защита от перелива
- Измерительные приборы с сертификацией SIL
- Онлайн-мониторинг точек измерения