Безопасность работ в горнодобывающей отрасли — жизненно важный вопрос. Последствия длительного воздействия ряда вредных веществ, не говоря уже о возможных несчастных случаях, могут быть очень серьезными как для людей, окружающей среды и общества, так и для экономики. Cложные рабочие условия могут затруднять мониторинг. Портфель предложений Endress+Hauser включает в себя решения, позволяющие повысить безопасность горных работ и одновременно обеспечить оптимальную эксплуатационную эффективность.
Ключевые факты
7 751
травм вследствие несчастных случаев на производстве
было зарегистрировано в 2018 году членами Международного совета горнодобывающей и металлургической промышленности

Мониторинг запасов
Эффективное управление запасами необходимо в отрасли горной добычи так, как ни в одной другой. С другой стороны, организовать мониторинг опасных материалов, таких как химические вещества, взрывчатые вещества или кислоты, на всех участках от хранения до транспортировки на производства достаточно сложно. Если требуется отслеживать потенциальные потери, крайне важно иметь средства для измерения ряда параметров, таких как уровень, расход, давление и температура.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает полную линейку решений для измерения большинства параметров параметров на ГОК.
- Мониторинг всех важнейших параметров для предотвращения потерь
- Снижение риска несоответствий из-за различий в интерфейсах приборов
- Удобные измерительные технологии для экономии затрат

Надежный дистанционный мониторинг
Тщательный мониторинг опасных процессов и предотвращение контакта сотрудников с этими процессами — это противоречие, которое не так просто разрешить.
Наши экспертные знания в этой области
Endress+Hauser предлагает широкий спектр цифровых датчиков и систем связи для построения надежного решения по дистанционному контролю важнейших параметров, позволяющего сократить риск для сотрудников и при этом сохранить производительность предприятия.
- Надежные протоколы связи, такие как WirelessHart
- Огромный потенциал решения Netilion на основе промышленного Интернета вещей
- Оптимизация техобслуживания благодаря технологии Heartbeat с возможностями самодиагностики

Повышение функциональной безопасности
В горнодобывающей отрасли, отличающейся жесткой конкуренцией, автоматизация способна дать множество преимуществ. Однако для того, чтобы автоматизированные процессы функционировали надежно, необходимы высоконадежные и точные измерительные приборы.
Наши экспертные знания в этой области
Компания Endress+Hauser предлагает широкий ассортимент измерительных приборов с сертификатами SIL, охватывающий все важнейшие задачи по измерениям.
- Интеграция полевых приборов, допускающих применение в зонах с приборными системами безопасности HAZOP SIS
- Соответствие нормам безопасности по стандарту ГОСТ Р МЭК 61511
- Измерительные приборы с уровнем полноты безопасности до SlL 3
Преимущества
В вопросах безопасности требуется доверие — доверие к оборудованию и к производственному процессу. Компания Endress+Hauser имеет опыт работы с предприятиями горнодобывающей отрасли свыше 60 лет. Благодаря совместной работе с нашими заказчиками нам удалось разработать портфель приборов, решений и услуг с учетом сложных эксплуатационных условий, характерных для горнодобывающей промышленности.
Ключевые факты
90%
наших приборов являются цифровыми или поддерживают цифровые технологии
Ключевые факты
SIL 3
максимальный уровень полноты безопасности наших приборов
Ключевые факты
Более 1600
доступных единиц данных, связанных с оборудованием, процессом и диагностикой
Наше предложение
Мы предлагаем линейку аналоговых и цифровых измерительных приборов, полностью соответствующих стандартам SIL и дающих возможность повысить безопасность работы и оптимизировать использование различных опасных материалов, таких как топливо, химические вещества, кислоты и взрывчатые вещества, что особенно важно для процессов в сфере горной добычи. Все эти решения имеют повышенную прочность для работы в сложных условиях, обеспечивая надежную работу в автоматическом режиме.
- Мониторинг запасов для оптимизации потребления материалов и управления затратами
- Дистанционный мониторинг для сокращения времени работы в опасных условиях
- Высокопрочные измерительные приборы для сохранения функциональной безопасности в любой среде