Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Эффективность работы котла и контроль питающей воды
Я хочу экономить энергию на объектах инфраструктуры: с чего начать?
Не можете точно сказать, сколько энергии расходуется на вашем предприятии? Отсутствие понимания и недостаток прозрачности в процессах потребления энергии приводят в потере ресурсов, снижению продуктивности и расходованию энергии впустую. Как руководители и инженеры предприятия могут обеспечить оптимальное использование энергии и других ресурсов на коммунальных объектах? Экономить энергию можно в самых разных областях применения и на самых разных объектах. Например, можно начать с повышения эффективности котельных установок и качества пара.
Повышение эффективности котла для оптимальной производительности
Чтобы точно выявить проблемные точки и измерять потребление пара в системе, требуется подходящее оборудование. Сложности с повышением эффективности возникают в связи с тем, что на это влияет большое число переменных. По сути, если взглянуть на весь паровой цикл, станет понятно, что на эффективность системы тем или иным образом влияет практически все, от температуры воздуха для горения в бойлере до некорректной работы пароуловителя на конце распределительной линии.
Повышение эффективности котла: мониторинг показателей с помощью интеллектуальных приборов
Как правило, котлы имеют стандартное инструментальное оснащение. Однако контроль над котлами можно оптимизировать, добавив более сложные приборы с расширенными функциями мониторинга. Правильный подбор оборудования позволит сотрудникам предприятия отслеживать энергопотребление и эффективность котельной установки.
Степень сухости пара влияет на эффективность работы котла
Для обеспечения высокой производительности котлов крайне важно отслеживать степень сухости пара. От того, какой пар используется, сухой или влажный, зависит эффективность и качество работы коммунального объекта. Кроме того, это может значительно увеличить или сократить энергопотребление и затраты. Потери энергии, передача тепла, коррозия и потребление пара — все это влияет на эффективность котлов. Контроль питающей воды, сепарация пара и корректная работа котлов могут существенно увеличить общую производительность.
Если степень сухости составляет только 90%, значит, 10% энергии, на которую рассчитывают потребители, уже потеряно. Кроме того, из-за выходящей из котла жидкой фракции традиционные расходомеры часто имеют высокую погрешность измерений, обычно на уровне 5–8%.
Качество пара влияет на безопасность всей системы
Для оптимизации срока службы котла, его технической доступности и общей безопасности установки важно проводить всесторонний анализ воды и пара. Компактные системы SWAS предлагают полный анализ циклов воды/пара, включая подготовку проб для измерения таких параметров, как удельная проводимость, pH, растворенный кислород, окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), мутность, твердость, содержание натрия, кремния, фосфатов, аммиака, железа, меди и др.
Обеспечение прозрачности процессов, получение аналитической информации и усиление безопасности с помощью измерительного оборудования
Эффективное управление энергоресурсами для систем, работающих с паром, сжатым воздухом, нагревом, охлаждением и промышленными газами, начинается с подбора оборудования
Пар служит важнейшим теплообменным средством в различных отраслях промышленности, при этом особое внимание уделяется безопасности на всех этапах его производства, распределения и использования.
Системы отопления и охлаждения имеют решающее значение в повседневной работе. Узнайте об утилизации отходящего тепла (WHR), централизованном отоплении и охлаждении, технологическом отоплении и охлаждении.
Используя решения Endress+Hauser по управлению энергопотреблением, пользователи могут надежно выявлять слабые места и потенциал экономии в системах сжатого воздуха.
Узнайте больше об экономии энергии на коммунальных объектах
Практический пример
Инновационная концепция энергопотребления, применяемая в спортивном комплексе Swiss Life Arena в Цюрихе, особенно ярко проявляет свои преимущества в сфере генерации холода. Для мониторинга эффективности энергопотребления поставщик энергоуслуг EWZ использует технологии Endress+Hauser.
Повышение эффективности энергопотребления на предприятиях с помощью интеллектуальных решений для тяжелой промышленности
Эффективное управление энергоресурсами и оптимизация их использования на предприятии
позволяет экономить энергию, закладывая прочный фундамент для реализации
экологической безопасности всех операций.
Экономия энергии: инфографика
Узнайте больше о том, как снизить энергозатраты с помощью контрольно-измерительного оборудования. Скачайте инфографику с рекомендациями о том, на что следует обратить внимание при внедрении технологий измерения на предприятии.
Электронная книга «Решения по энергосбережению» для всех отраслей промышленности
Существует множество возможностей для экономии пара, сжатого воздуха, систем отопления, охлаждения и промышленных газов. Комплексный мониторинг энергопотребления может сократить потребление энергии на 5–15%.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .