Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
В любой отрасли до 10% потребляемой электроэнергии идет на генерацию сжатого воздуха. 95% этой энергии теряется в процессе в виде отходящего тепла. Кроме того, из-за утечек в распределительной сети также теряется часть сгенерированного сжатого воздуха. Тем не менее, компании по-прежнему недооценивают, игнорируют или принимают как неизбежность финансовые убытки вследствие неэффективного использования компрессорных установок.
Однако такие потери можно сократить, внедрив решения для управления энергией. Это позволит вам точно идентифицировать слабые места и точки потенциальной экономии в системах сжатого воздуха. Вы сможете осуществлять постоянный мониторинг энергопотребления компрессорных установок с учетом специфичных норм.
Эффективность работы систем сжатого воздуха
Чтобы обеспечить максимальную эффективность систем сжатого воздуха, используйте все возможности для экономии энергии (например, минимизируйте утечки и отслеживайте состояние фильтров для сброса давления). В идеале сжатый воздух должен быть сухим, поскольку влажность может в конечном итоге привести к поломке компрессорной установки. Для снижения потерь энергии используйте приборы Endress+Hauser, например, термический массовый расходомер t-mass I 500, чтобы измерять показатели потока и обеспечивать безопасность компрессоров на воздушных линиях при постоянном мониторинге давления.
Как повысить эффективность работы систем сжатого воздуха:
Минимизация утечек и контроль состояния фильтров
Забор воздуха для компрессоров при наименьшей температуре
Использование отходящего от компрессоров тепла
Снижение рабочего давления в системе
Перевод компрессоров в режим холостого хода во время простоев
Непрерывный мониторинг эффективности компрессорной установки, передача информации об интервалах техобслуживания
Мониторинг систем сжатого воздуха с помощью интеллектуальных приборов
IПомимо электроэнергии, теряется и часть сжатого воздуха. До 30% сгенерированного сжатого воздуха бесследно исчезает из-за утечек в распределительной сети. Однако грамотная реализация соответствующих мер по обслуживанию систем позволит снизить этот показатель до 10–20%. Соответственно уменьшится и расход энергии. В крупных системах это позволит вам экономить сотни тысяч долларов ежегодно.
Решения Endress+Hauser для управления энергией помогают точно определять слабые места и точки потенциальной экономии в системах сжатого воздуха. При этом осуществляется мониторинг потребления энергии компрессорными установками с учетом норм для каждого компрессора.
Обеспечение прозрачности процессов, получение аналитической информации и усиление
безопасности с помощью измерительного оборудования
Эффективное управление энергоресурсами для систем, работающих с паром, сжатым воздухом, нагревом, охлаждением и промышленными газами, начинается с подбора оборудования
Системы отопления и охлаждения имеют решающее значение в повседневной работе. Узнайте об утилизации отходящего тепла (WHR), централизованном отоплении и охлаждении, технологическом отоплении и охлаждении.
Пар служит важнейшим теплообменным средством в различных отраслях промышленности, при этом особое внимание уделяется безопасности на всех этапах его производства, распределения и использования.
Обсудите ваши трудности на производстве с нашим экспертом
Эксперты Endress+Hauser в вашем регионе готовы помочь в решении ваших задач
Узнайте больше о том, как приборы Endress+Hauser помогают экономить энергию
Разбор примера Swiss Life Arena
Инновационная энергетическая концепция Swiss Life Arena в Цюрихе особенно очевидна в производстве холода. Поставщик энергетических услуг ewz использует технологию Endress+Hauser для контроля эффективности.
Экономия энергии: инфографика
Узнайте больше о том, как снизить затраты на электроэнергию с помощью технологического оборудования. Загрузите инфографику, чтобы получить несколько советов и узнать, что следует учитывать при использовании ваших измерительных технологий.
Оптимизация потребления и распределения пара на коммунальных предприятиях
Пар служит важнейшим теплообменным средством в различных отраслях промышленности, при этом особое внимание уделяется безопасности на всех этапах его производства, распределения и использования.
Стратегическое управление энергией с помощью измерений
Операционная эффективность в управлении процессами и промышленных приложениях имеет решающее значение. Персонал завода должен найти способы экономии энергии и затрат, сохраняя при этом безопасность и качество.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .