Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Повышение эффективности энергопотребления на предприятиях с помощью интеллектуальных
решений для всех отраслей
Эффективное управление энергоресурсами позволяет экономить энергию во всех отраслях, закладывая прочный фундамент для реализации экологической безопасности всех операций
Проблема зависимости от ресурсов стоит перед всем мировым сообществом. В результате событий в мире, доступности ресурсов и роста цен на энергоносители экологическая безопасность всех процессов на предприятиях сегодня приобретает важнейшее значение. Расходные материалы первого порядка (электричество, вода и газ), а также продукты второго порядка (пар, сжатый воздух и тепло), генерируемые из носителей первого порядка, питают все операции в стенах производственного предприятия. Ключом к экологической безопасности и экономической целесообразности является оптимизация расходования ресурсов.
Ключевые объекты инфраструктуры
Оптимизация и повышение эффективности процессов на объектах инфраструктуры
В ежедневных операциях на предприятии системы обогрева и охлаждения играют важнейшую роль. Узнайте больше о рекуперации тепла, централизованном теплоснабжении и охлаждении, теплоснабжении и охлаждении для технологических нужд, экономии энергии и затрат в этой сфере.
Экономить энергию можно в самых разных областях применения и на самых разных объектах.
Например, можно начать с повышения эффективности котельных установок и качества
пара.
Во многих отраслях пар является важным теплоносителем. Среди наиболее приоритетных
задач при этом следует назвать обеспечение безопасности во время производства,
распределения и использования пара.
Ключевые решения для систем, работающих с паром, сжатым воздухом, нагревом, охлаждением и промышленными газами.
Узнайте, как технологии измерения помогут вам оптимизировать всесторонний мониторинг энергопотребления и сократить затраты во многих ключевых процессах коммунального снабжения.
Оптимизация начинается с создания контекста вокруг всех операций на предприятии с размещением адекватного оборудования в подходящих точках. Эти приборы генерируют данные, которые далее можно агрегировать и свести воедино. При надлежащем анализе полученная ценная информация на основе собранных данных позволяет персоналу понять и оценить все, что происходит на предприятии, обеспечивая глубокое понимание специалистами всех операций. Для получения подробной и точной информации команда Endress+Hauser применяет несколько подходов:
Применение знаний о процессах
Применение всесторонних знаний о технологических операциях позволяет рабочим группам
определять потребности в области измерений в прямом сотрудничестве с персоналом предприятия.
Изучение актуальных требований к коммунальным объектам
Целостное изучение производственной установки позволяет рабочим группам идентифицировать
стратегические измерения для предоставления данных высокого качества, из которых будут получены аналитические сведения. Например, технология Heartbeat от Endress+Hauser позволяет перевести предприятие в цифровой формат, предоставляя сведения о диагностике, поверке и мониторинге, на основе которых вы можете реализовать концепцию цифровых двойников.
Обеспечение соответствия нормативным требованиям
Изучение всех применимых нормативов важно для обеспечения соответствия релевантным
стандартам мониторинга энергии, а также отслеживания потребления энергии и ресурсов. Такие стандарты устанавливаются на локальном, национальном и глобальном уровнях.
Только корректная информация позволяет повысить эффективность работы по результатам активной аналитики
Сбор данных должен осуществляться непрерывно, чтобы вы могли получать сведения о повышении эффективности и формировать отчеты о соблюдении применимых норм и стандартов. Правильно подобранные программные инструменты упростят процедуры перемещения эксплуатационных данных в общие отчеты, которые вы сможете использовать для коммуникации на всех уровнях компании и подтверждения уполномоченным агентствам соблюдения вами всех действующих норм.
Как нашему заказчику удалось обеспечить эффективное энергопотребление
На предприятии с неадекватной изоляцией, неисправными пароуловителями и скачущими показателями температуры и давления в трубе наблюдалась конденсация пара, в результате чего в процесс поступал влажный пар. Вследствие этого передача энергии проходила малоэффективно, возникала опасность гидравлических ударов, вызванных пробковым потоком и конденсацией.
Для решения этих проблем были реализованы инфраструктурные улучшения. Дополнительно в паровом цикле были установлены многопараметрические вихревые расходомеры для идентификации потенциальных проблем до их фактического проявления.
С чего начать оптимизацию энергопотребления: важные вопросы
Сегодня руководители и инженеры предприятий понимают необходимость мониторинга основных процессов с помощью точных приборов с интенсивной обработкой данных. Однако если вы только встали на этот путь и ищете способы повысить эффективность энергопотребления, у вас может возникнуть множество вопросов по применению энергосберегающих решений и по технологиям, которые помогут вам достичь поставленных целей.
Обсудите ваши производственные задачи с нашим экспертом
Инновационная энергетическая концепция Swiss Life Arena в Цюрихе особенно очевидна в производстве холода. Поставщик энергетических услуг ewz использует технологию Endress+Hauser для контроля эффективности.
Узнайте больше о том, как снизить затраты на электроэнергию с помощью технологического оборудования. Загрузите инфографику, чтобы получить несколько советов и узнать, что следует учитывать при использовании ваших измерительных технологий.
Существует множество возможностей для экономии пара, сжатого воздуха, систем отопления, охлаждения и промышленных газов. Комплексный мониторинг энергопотребления может сократить потребление энергии на 5–15%.
Дополнительная информация об энергосбережении
Узнайте больше об энергосбережении на предприятиях
Key Utility: Boiler efficiency
Оптимизация КПД котельной установки на коммунальных предприятиях
Существует множество возможностей для экономии пара, сжатого воздуха, систем отопления, охлаждения и промышленных газов. Комплексный мониторинг энергопотребления может сократить потребление энергии на 5–15%.
Operational efficiency in process control and industrial applications is critical. Plant personnel must uncover ways to save energy and costs while maintaining safety, quality, reliability and uptime.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .