Вы находитесь на глобальной странице. Пожалуйста, выберите ваш рынок или регион, чтобы просмотреть содержимое для вашего местоположения и совершать покупки онлайн.
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давленияВакуум...100 бар (1450 psi)
Мин. плотность измеряемого продуктаПлотность: от 0,4 г/см3 (0,4 SGU)
Вибрационный принцип определения предельного уровня
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
About Вибрационный принцип определения предельного уровня
Вибрационный принцип определения предельного уровня обеспечивает надежную защиту от перелива жидкостей и переполнения сыпучих продуктов для каждой отрасли промышленности. Дополнительная защита гарантирует высокую степень безопасности и эксплуатационной готовности датчиков. Liquiphant обеспечивает надежное срабатывание датчика вне зависимости от изменения свойств среды, турбулентности, наличия пены, вибраций или отложений. Для силоса с мелкозернистыми или порошкообразными сыпучими продуктами Soliphant является идеальным решением. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ниже.
Вибрационные датчики идеально подходят для применения в различных жидкостях: от простого технологического определения предельного уровня до применения в системах ПАЗ SIL 2/3. Взрывозащищенные исполнения позволяют использовать вибрационные датчики с мелко и крупнозернистыми сыпучими продуктами в том числе и во взрывоопасных зонах в добыче и переработке твердых полезных ископаемых, химической и пищевой отрасли.
Принцип действия: вибрационный
Вибрационный принцип определения предельного уровня: принцип действия
Сенсор датчика для контроля предельного уровня жидкостей имеет форму камертона и возбуждается на резонансной частоте. В качестве двигателя используется пьезоэлемент. При погружении сенсора в среду изменяется частота его колебаний. Электронный блок регистрирует изменение частоты и формирует выходной сигнал.
В сыпучих продуктах стержневой сенсор возбуждается на резонансной частоте. В качестве двигателя используется пьезоэлемент. При погружении сенсора в среду изменяется амплитуда его колебаний. Электронный блок регистрирует изменение и формирует выходной сигнал.
Преимущества
Не подвержен влиянию среды
Не чувствителен к свойствам среды
Простота установки и возможность использования без калибровки
Самодиагностика
Отсутствие износа/не требует обслуживания
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .