
Краткие характеристики
-
Погрешность
+/- 1 мм, коммерческий учет
-
Рабочая температура
-40 °C ... 150 °C
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Вакуум ... 25 бар
-
Макс. значение измерения
40 m (131 ft)
-
Смачиваемые части
316L + PTFE
Область применения
Micropilot FMR532 используется для коммерческого учета и управления запасами, сертификаты NMi и PTB Он соответствует применимым требованиям по OIML R85 и API 3.1B. Радарный уровнемер FMR532 с планарной антенной предназначен специально для применения в байпасах и измерительных трубах.Установка FMR532 экономична и проста, производится с помощью 4-жильного кабеля с HART и искробезопасным источником питания на 24В постоянного тока.
Прибор с планарной антенной специально предназначен для работы в измерительных трубах с диапазоном измерения до 38 м.
Присоединение к процессу: фланец
Температура: -40 ... +150°C
Давление: вакуум ... +25 бар
Максимальный диапазон измерения: 38м
Погрешность: менее ±1мм
Международные сертификаты на установку во взрывоопасных зонах и на коммерческий учет, защита от перелива WHG, SIL, морские сертификаты
Преимущества
Погрешность 0,8 мм (значение 2σ)
Национальные сертификаты (NMi, PTB) для коммерческого учета
Применяется как отдельная система или в интегрированных системах измерения уровня с помощью Tank Side Monitor NRF590
Удобное управление на месте эксплуатации посредством алфавитно-цифрового дисплея и меню
Простота ввода в эксплуатацию, документации и диагностики при помощи технологии FDT/DTM (FieldCare)
Установка экономична и проста, производится с помощью 4-жильного кабеля с HART и искробезопасным источником питания на 24В постоянного тока.
Уникальная конструкция антенны с защитой от конденсата избавляет от ошибок измерения ввиду накопления конденсата
Видео
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность

-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot S FMR530/531/532/533
Версия на русском языке - 07/2009
Радарный уромнемер для систем оперативного и коммерческого учета.
EN RU 09/12/201610/05/201607/02/201430/10/201023/07/2009Язык:
Русский
Версия:
23/07/2009
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI344FRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot S FMR532
Версия на русском языке - 07/2009
Высокоточный радарный микроволновый уровменер. Руководство по эксплуатации.
EN RU 07/02/201430/11/201023/07/200928/06/200601/04/2004Язык:
Русский
Версия:
23/07/2009
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
BA00208FRU_04.09.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot S FMR530/531/532/533
Радарный уромнемер для систем оперативного и коммерческого
учета.EN RU 09/12/201610/05/201607/02/201430/10/201023/07/2009Язык:
Русский
Версия:
23/07/2009
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
TI344FRU.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Management System with completely integrated software for
operation via standard web browserEN RU 03/04/2008Язык:
Английский
Версия:
03/04/2008
Размер файла:
2.7 MB
Имя файла:
TI419FEN_05.08.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Micropilot S FMR532 Technical Information
Level-Radar
Level transmitter for continuous and non-contact precision level
measurementEN RU 09/12/201610/05/201605/02/201507/02/2014Язык:
Английский
Версия:
09/12/2016
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI01122FEN_0416.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot S FMR530/531/532/533
Уровнемер микроволновый.
Описание функций.EN RU 07/02/201423/07/200928/06/200601/04/2004Язык:
Русский
Версия:
01/04/2004
Размер файла:
3.4 MB
Имя файла:
BA 217F00ru0301.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot S FMR532
Высокоточный радарный микроволновый уровменер.
Руководство по эксплуатации.EN RU 07/02/201430/11/201023/07/200928/06/200601/04/2004Язык:
Русский
Версия:
23/07/2009
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
BA00208FRU_04.09.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Micropilot S Kurzanleitung.
Bedienungsanleitung/ Operating Instuction Micropilot S Kurzanleitung.
EN RU 01/12/2000Язык:
Английский
Версия:
01/12/2000
Размер файла:
716.8 KB
Имя файла:
KA161FA2.PDF
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12/T12/F23 housing.
EN RU 27/06/200731/05/2007Язык:
Английский
Версия:
27/06/2007
Размер файла:
235.5 KB
Имя файла:
KA137Fa6_0607.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot S - sealing set
Micropilot S - sealing set
EN RU 15/04/2021Язык:
Английский
Версия:
15/04/2021
Размер файла:
19.1 KB
Имя файла:
KA00558F00_A2.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot S - exchange of housing T12
Micropilot S - exchange of housing T12
EN RU 15/04/2021Язык:
Английский
Версия:
15/04/2021
Размер файла:
567.9 KB
Имя файла:
KA00559F00_A2.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Installation instruction - electronics, terminal module
Mircropilot S
EN RU 13/05/2015Язык:
Английский
Версия:
13/05/2015
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
KA560F-a2.pdf
-