Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Liquiline CM444 — современный преобразователь для измерения pH, ОВП, проводимости, и других параметров.

Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM444

Многопараметрический полевой прибор для любых отраслей с возможностью расширения

CM444
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
from CHF ??.-

Краткие характеристики

  • Входной сигнал

    1...4 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
    Сигнальное реле
    4 реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Степень защиты

    IP66 / IP 67

Область применения

Liquiline CM444 — цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. В любой момент времени можно увеличить количество модулей в соответствии с потребностями. 4-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системной интеграции, простоты управления и уменьшения количества запасных частей. Преобразователь Liquiline CM444 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности.

Liquiline CM444 подходит для использования во всех основных и вспомогательных областях применения:

  • Пищевая промышленность

  • Фармацевтическая отрасль

  • Энергетическая промышленность

  • Водоочистка и водоотведение

  • Химическая промышленность

Liquiline CM444 поддерживает все стандартные протоколы и интерфейсы связи, такие как:

  • 0/4...20 мА

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RS485/RTU

  • PROFINET

  • Modbus TCP

  • EtherNet/IP

  • Веб-сервер

Преобразователь может быть дополнен модулем, сертификаты взрывозащиты которого (IECEx, ATEX и CSA) позволяют подключать датчики, установленные во взрывоопасных зонах.

Преимущества

  • Продуманная простота.
    Единый контроллер для всех параметров и областей применения, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, автоматическое распознавание датчиков, оперативное подключение предварительно откалиброванных датчиков Memosens по принципу "plug & play".

  • Высокая гибкость.
    Универсальные модули для всех параметров позволяют минимизировать склад запасных частей и расширять систему до 8 каналов в любое время.

  • Бесшовная системная интеграция.
    Уникальный набор стандартов связи обеспечивает подключение к любым распределенным системам управления.

  • Простой и безопасный ввод в эксплуатацию.
    Сохранение конфигурации на SD-карте позволяет быстро выполнять установку одинаковых приборов.

  • Дистанционный контроль процесса.
    Встроенный веб-сервер позволяет оператору удаленно просматривать данные диагностики, выполнять конфигурирование или получать доступ к параметрам приборов через любой веб-браузер, в том числе на смартфоне.

  • Высокая надежность, низкие затраты.
    Технология Heartbeat позволяет проводить техобслуживание исходя из состояния прибора, упрощает проверку всей точки измерения и помогает осуществлять меры по оптимизации.

Видео

  • Простые продукты

  • Легкий выбор, установка и управление

Технический уровень

Простота

  • Стандартные продукты

  • Надежность, прочность и неприхотливость

Технический уровень

Простота

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

  • Специализированные продукты

  • Для требовательных областей применения

Технический уровень

Простота

Вариативность

Выбор категории FLEX Технический уровень Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Fundamental

Выполнение основных измерительных задач

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Lean

Простое управление основными процессами

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Extended

Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий

Технический уровень
Простота
  • F
  • L
  • E
  • X

Выбор варианта Xpert

Управление самыми сложными областями применения

Технический уровень
Простота

Вариативность

  • Memosens logo
    Memosens 2.0: новый уровень передовой технологии датчиков

    Сделайте жизнь проще, повысьте безопасность процесса с внедрением цифровой технологии Memosens2.0.

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

Выбор варианта Extended

  • Высокотехнологичные продукты

  • Функциональность и удобство

Технический уровень

Простота

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Ранняя версия