Краткий обзор преимуществ
-
Uniquely compact in size - yet everything under one hood: our SWAS Compact solution is the ideal system for high-precision control of your feed water quality. It arrives turnkey and fully assembled on a panel for effortless installation. Simply connect to power, water, and cooling. It has never been so easy to ensure smooth steam generation. Thanks to minimal sample and cooling water requirements, it's an energy and cost-saving marvel and a great support for your daily measurement tasks.
-
Keep your steam production running
Get accurate, real-time data from your critical process points so you can maintain the prescribed water quality, prevent corrosion and sedimentation in your plant, and take quick action if limit values are exceeded.
-
Instrumentation that fits your industry
Benefit from a complete turnkey SWAS system that analyzes conductivity, acid/cation conductivity, oxygen and pH in a single panel solution. All equipment used is proven, highly accurate and low maintenance.
-
Lower your operating costs
With a sample volume of only 10 l/h, thanks to our patented sensor arrangement in the flow assembly, and 70% less cooling water and energy consumption compared to similar systems, you can reduce the size of your cooler and save money on raw materials.
-
Keep the cation exchanger operational
SWAS Compact monitors the loading of the cation exchanger and indicates the remaining capacity to you. This allows you to regenerate the cation exchanger in time to ensure its function.
Подробно о комплекте

Компоненты и предварительные конфигурации
-
Фиксированная компоновка
Чтобы обеспечить совместимость компонентов друг с другом, была выполнена определенная фиксированная компоновка. Открытые параметры предоставляют вам свободу в осуществлении индивидуальной настройки.
Компоненты могут быть настроены в комплекте в корзине -
Компоненты1
Тех.анализ спец. изделия CSOL
Фиксированная компоновка:CSOL-PA3WP1Область применения:A3Поверхностные водыМодификация:WP1Смачиваемые части (пластиковые)>>Параметр, преобразователь:SHПроводимостьОписание:PПанельTEОбласть применения:A1Чистая водаМодификация:WM1Смачиваемые части (металлические) -
2
- F
- L
- E
- X
4-channel transmitter
Liquiline CM444Фиксированная компоновка:CM444-AAM4 _ _ FI10 _ _Сертификат:AAДля безопасных зонВходной сигнал с датчика:M44x цифровых датчикаДополнительные параметры:FI2x реле, 2x цифровых входа, 2x цифровых выходаЭлектропитание:1100...230VAC (50/60Hz)Кабельный ввод тип корпуса:0Метрический -
3
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения pH Memosens CPS11E
Фиксированная компоновка:CPS11E-AA7AAS2Сертификат:AAДля безопасных зонТип электрода:7Базовое исполнение, нулевая точка pH 7,0 датчик температуры NTC30KДиапазон применения:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Эталон. система:ASКольцевая диафрагма PTFE, солев. кольц насыщенный KCl, Ag/AgClПогружная длина:2120mm -
4
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения растворенного кислорода в воде Memosens COS22E
Фиксированная компоновка:COS22E-AA12AALB _Сертификат:AAДля безопасных зонХарактеристики колпачка:AAНерж. cтальДиапазон измерения:120...2мг/лПогружная длина:LB120мм -
5
- F
- L
- E
- X
Датчик измерения удельной электрической проводимости Memosens CLS15E
Фиксированная компоновка:CLS15E-AAHC10 _Сертификат:AAДля безопасных зонПрисоединение к процессу:HCРезьба NPT1/2Материал:10Датчик PES, электроды 1.4435 -
6
Цифровой измерительный кабель
CYK10Фиксированная компоновка:CYK10-A011Сертификат:AДля безопасных зонДлина кабеля:011,5mКабельное соединение:1концы проводов с клеммами
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
4-channel transmitter
Liquiline CM444
The Liquiline CM444 transmitter allows you to connect up to 4 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, flexible expandability, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Модульный контроллер с 4-проводным подключением
Многоканальный: 1...4 цифровых канала для подключения по протоколу Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
Подключение 4 датчиков в любом сочетании
Возможность модульного расширения в любой момент
Принцип Plug and play для модулей и датчиков -
Характеристики
Прочный пластиковый корпус
Все области применения в безопасных зонах -
Конструкция
2...4 входа Memosens,2...8 токовых выхода
Сигнальное реле
4 реле
Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки -
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Модульный 4х-проводный преобразователь
Многоканальный:1-4 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, мутности и концентрации нитратов
Одновременное подключению четырех датчиков в любой комбинации
Модульное расширение функциональности в любое время
Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Модульный 4-проводной контроллер
Многоканальный:1-4 цифровых канала для протокола Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
Возможно подключение четырех датчиков в любом сочетании
Возможность модульного расширения в любой момент времени
концепция Plug and play для модулей и датчиков -
Характеристики
Долговечный пластмассовый корпус
Все варианты применения в безопасных зонах -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Модульный контроллер с 4-проводным подключением
Многоканальный: 1...4 цифровых канала для подключения по протоколу Memosens
Многопараметрический: pH, ОВП, ISFET, кондуктивное и индуктивное измерение проводимости, растворенный кислород, нитраты и мутность
Подключение двух датчиков в любом сочетании
Возможность модульного расширения в любой момент
Принцип Plug and play для модулей и датчиков -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
1-лучевое рассеянное излучение
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Прочный пластиковый корпус
Все применения без взрывозащиты -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса: EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Ультразвуковой датчик
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Материал
Корпус: PC-FR
Уплотнение корпуса EPDM -
Габаритные размеры
237 x 194 x 162 мм
9.33 x 7.64 x 6.38 дюймов -
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Степень защиты
IP66 / IP 67
-
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция) -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Дополнительные сертификаты
EAC, cCSAus
-
Принцип измерения
Потенциометрические анализаторы
-
Характеристики
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Конструкция
2...4 входа Memosens, 2...8 токовых выхода, Сигнальное реле, 4 реле, Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования/вставки параметров настройки
-
Рабочая температура
-20...55°C / 0...130°F
-
Применение
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Выходной сигнал
2...8 токовых выхода 0/4...20 мА
Сигнальное реле
4 реле
Profibus DP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Входной сигнал
1...4 цифровых входа Memosens
2 входа 0/4...20 мА (опция)2...4 цифровых входа (опция)
Датчик измерения pH Memosens CPS11E
Memosens CPS11E – универсальный датчик для технологических процессов со стабильными условиями. Он обеспечивает надежные измерения даже в средах с крайне высоким уровнем pH. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик pH устойчив к воздействию влаги и позволяет проводить лабораторную калибровку, повышая безопасность процесса. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных идеально подходит для проведения профилактического обслуживания. Уменьшение затрат на техническое обслуживание и продление срока службы характеризует Memosens CPS11E отличным соотношением цены и качества
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
Water and wastewater treatment -
Характеристики
Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor
-
Диапазон измерения
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Принцип измерения
Gel compact electrode with PTFE ring junction
-
Конструкция
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
Материал
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass: Type A, B, F
Metal lead: Ag/AgCl
Aperture: Ring-shaped PTFE junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
Nameplate: ceramic metal oxide -
Габаритные размеры
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
Рабочая температура
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Рабочее давление
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute -
Датчик температуры
NTC 30K
-
Сертификаты на взрывозащиту
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 -
Подключение
Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology
-
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Дополнительные сертификаты
Датчик измерения растворенного кислорода в воде Memosens COS22E
Memosens COS22E соответствует требованиям FDA и USP и подходит для гигиенических и асептических применений. Он не требует сложного обслуживания и обеспечивает долгосрочную стабильность даже при многократных циклах стерилизации и автоклавирования. Датчик в исполнении, предназначенном для обнаружения следовых количеств, защищает продукты, процесс и техоборудование от воздействия кислорода. Благодаря технологии Memosens 2.0 датчик имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных. Предварительная калибровка в лаборатории и быстрая замена на месте увеличивает время безотказной работы.
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Typical applications are:
- Pharmaceuticals and biotechnology: process control in enzyme production, control of culture preparations
.
- Water treatment: boiler feed water, WFI (Water for Injection)
- Residual oxygen measurement in processes -
Монтаж
Монтаж
-
Характеристики
Digital hygienic amperometric oxygen sensor
with maximum measurement stability over several
sterilization cycles available in two measuring ranges -
Диапазон измерения
Standard sensor: 0 to 60 mg/l, 0 to 600 %SAT, 0 to 1200 hPa, 0 to 100 Vol%
Trace sensor: 0 to 10 mg/l, 0 to 120 %SAT, 0 to 250 hPa, 0 to 25 Vol% -
Принцип измерения
Принцип измерения
-
Конструкция
Конструкция
-
Материал
Sensor shaft: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)
Process seal: FKM (USP<87>, <88> Class VI and FDA)
Process seal for Ex versions: FKM (not FDA compliant)
Seals/O-rings: EPDM (USP<87>, <88> Class VI and FDA), FKM
(FDA)
Shaft sleeve: Stainless steel 1.4435 (AISI 316L) or
Titanium or Hastelloy
Membrane cover layer: Silicone (USP<87>, <88> Class VI and FDA) -
Габаритные размеры
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 160, 220, 320, 420 mm
(4.72, 6.30, 8.66, 12.60 und 16.54 inch) -
Рабочая температура
-5 to 135 °C (23 to 275 °F)
-
Рабочее давление
1 to 12 bar abs (14.5 to 174 psi)
-
Датчик температуры
NTC 22k
-
Подключение
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Дополнительные сертификаты
Датчик измерения удельной электрической проводимости Memosens CLS15E
Memosens CLS15E идеально подходит для сред с низкой проводимостью, например котловой воды и растворов для обезжиривания стружки. Кондуктивный датчик проводимости надежно и точно работает даже во взрывоопасных зонах. В датчике CLS15E используется цифровая технология Memosens 2.0, обеспечивающая увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки, настройки и технологического процесса. Это способствует использованию возможностей IIoT и внедрению мер по профилактическому техническому обслуживанию.
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Measurement in pure and ultrapure water range
Monitoring of ion exchangers
Reverse osmosis
Distillation and chip cleaning -
Характеристики
Digital 2-electrode conductivity sensor
-
Диапазон измерения
k=0,01: 0.04 to 20 µS/cm
k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm -
Принцип измерения
Conductive conductivity cell with electropolished stainless steel electrodes
-
Конструкция
2-electrode conductivity cell with coaxially arranged electrodes, electropolished
-
Материал
Electrode: stainless steel 1.4435
Electrode shaft: PES -
Габаритные размеры
Electrode diameter: 16 mm (0.63 inch)
Electrode length: appr. 55 mm (2.17 inch) -
Рабочая температура
Threaded with fixed cable:
-20 to 100 °C (-4 to 212 °F)
Threaded with plug-in head:
-20 to 120 °C (-4 to 248 °F)
Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes -
Рабочее давление
13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute
2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute -
Датчик температуры
Pt1000
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX, NEPSI, CSA, IECEx, INMETRO, EAC Ex
-
Подключение
Process: 1/2" and 3/4" NPT, Clamp 1 1/2"
Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology -
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Calibration certification of the cell constante and temperature, material certification 3.1
Цифровой измерительный кабель
CYK10
CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.
-
Принцип измерения
Стеклянный электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Диапазон измерения
Кабель высокого сопротивление не требуется.
-
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.
-
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Рабочее давление
макс. 50 бар при 135°C
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Степень защиты
IP68
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости
-
Принцип измерения
ОВП электрод
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии. -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Кондуктивные датчики
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Датчик кислорода
-
Применение
Измерительные кабель для цифровых электродов.
-
Монтаж
Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.
-
Характеристики
Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии -
Конструкция
Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
Без открытых контактов, влагоустойчивый -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.
-
Сертификаты на взрывозащиту
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.
-
Принцип измерения
Свободный хлор
-
Применение
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Характеристики
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Конструкция
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Материал
Оболочка кабеля: TPE
Соединительная коробка: алюминий -
Габаритные размеры
Диаметр: 6,3 мм
Жилы: 2x2 жилы, витые пары
Длина: до приблиз. 100 м -
Рабочая температура
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Датчик температуры
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Дополнительные сертификаты
Также доступно в исполнении SIL с сертификатом биологической совместимости.